Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

belektro 2018
belektro 2018

Das war die belektro 2018

Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht. 
Ihre Highlights waren:

Überspannungsschutz im Wohngebäude ist Pflicht

Achtung: Die Übergangsfrist der DIN VDE 0100-443/-534 endet zum 14.12.2018! 

Anlagen, die nach dem 14.12. in Betrieb gehen, müssen ausschließlich nach den neuen Normen geplant und errichtet werden. Dies gilt sowohl für die Planung von elektrischen Anlagen als auch für Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden Anlagen.

Das Original gibt Sicherheit

DEHNshield® ZP schützt lückenlos

Der Kombi-Ableiter DEHNshield ZP gibt Sicherheit – Ihnen und Ihren Kunden.
Er ist die perfekte Lösung für die Normenvorgaben und erfüllt schon heute die zukünftigen Anforderungen der Technikzentrale im Smart Home.

 

  • Vorgaben erfüllen: 
    Perfekte Lösung für die Forderung der DIN VDE 0100-443/ -534
  • Lücken vermeiden: 
    Passgenauer Einbau gibt Sicherheit
  • Sicherheit erhöhen: 
    Schutzwirkung Typ 1 + 2 + 3 schont empfindliche, teure Endgeräte

 

Überspannungsschutz mit ACI-Technologie

Die neue ACI-Technologie - Advanced Circuit Interruption – bedeutet Gerätesicherheit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau!

Das ist neu: Durch die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination ist eine bisher notwendige Gerätevorsicherung nicht mehr notwendig. ACI vermeidet damit mögliche Fehler, die bei der Auswahl und Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen können.

Ethernet / PoE-Schutz im wasserdichten Aluminiumgehäuse

DEHNpatch outdoor - Optimaler Schutz für Industrie-Anwendungen im Außenbereich

Die Kompletteinheit aus Überspannungsschutz und Outdoor-Gehäuse schützt Ihre Überwachungskameras, PoE++/4PPoE und andere GBit-Ethernet-Applikationen mit einem Blitzstrom-Ableitvermögen von insgesamt 4 kA (10/350 µs).

Schluss mit "Bastelarbeiten" oben am Mast! DEHNpatch kommt vorinstalliert im IP66 Gehäuse - die Montage ist denkbar einfach: Dichtung aufbiegen, Leitung sauber einstecken - fertig.

Sie verwenden konfektionierte Leitungen - die Schrauben sind im Deckel fixiert, so können sie nicht herausfallen… und die Installation geht flott von der Hand.

 

nach oben