Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN and Environment
Umwelt

DEHN schützt. Diesen Leitgedanken übertragen wir auch auf unser Engagement für den Umweltschutz. Bereits seit dem Jahr 2000 verfügen wir über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 14001.

Recycling

Um den Einfluss auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, ist es uns wichtig, dass Altgeräte, gebrauchte Batterien sowie Verpackungsmaterial einer fachgerechten und umweltfreundlichen Verwertung zugeführt werden.

Altgeräte

Die WEEE2-Richtlinie (RL 2012/19/EU) regelt die Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, um daraus hochwertige Rohstoffe zurückzugewinnen. Hierunter fallen alle DEHN-Produkte, die auf dem Gerät mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind. Altgeräte müssen gemäß den landesspezifischen Vorschriften der Recyclingkette zugeführt werden.

Altbatterien

Altbatterien enthalten häufig Stoffe, die der Umwelt und Gesundheit schaden können. Aus diesem Grund dürfen sie nicht über den regulären Hausmüll entsorgt werden. Zudem können bei getrennter Sammlung hier wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden.

Bitte geben Sie gebrauchte Batterien oder Akkus deshalb nur bei den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen ab (z.B. in die REBAT Sammelkartons). Bei gebrauchten Lithiumbatterien sollten zur Sicherheit vor Einwurf die Pole abgeklebt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Produkt- und Transportverpackungen

Um die Rücknahme und Verwertung von gebrauchtem Verpackungsmaterial gewährleisten zu können, arbeiten wir mit den Recyclingpartnern Interseroh+ GmbH sowie Interzero Circular Solutions Germany GmbH zusammen.

Produktkonformität

Als Hersteller von Produkten und Schutzlösungen für den Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz unterliegen auch wir einer Vielzahl von gesetzlichen Anforderungen. Die Einhaltung von Stoffverboten/-beschränkungen wie z. B. REACH und RoHS2 ist für uns selbstverständlich. Dies können wir teilweise auch für Produkte bestätigen, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Wenn Sie Fragen zu RoHS2 oder REACH haben, senden Sie diese bitte unter Angabe der jeweiligen Artikelnummer an folgende E-Mail-Adresse: environmental.department@dehn.de

nach oben