BLITZDUCTORconnect schützt Sicherheitstechnik
DEHN schützt die Gebäudeautomation

BLITZDUCTORconnect

Gebäudeinfrastruktur schützen


Überspannungs-Ableiter sorgen dafür, dass grundlegende Versorgungsstrukturen der technischen Gebäudeausrüstung stabil und sicher funktionieren.

Gebäudeautomation und MSR-Technik sind aus modernen Gebäuden nicht mehr wegzudenken. Sie dienen der automatischen Steuerung, Regelung, Überwachung und Optimierung sämtlicher gebäudetechnischer Prozesse. Diese Technik basiert auf einer Vielzahl vernetzter Komponenten wie Gebäudemanagement-, Kommunikations-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme. Und ein Ausfall einzelner Komponenten – z.B. in Folge von Überspannungseinwirkung - beeinträchtigt die gesamte Gebäudetechnik.
 

Sichern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verhindern Sie Ausfälle zentraler Komponenten.
Schützen sie die empfindliche Technik der Gebäudeautomation – mit Maßnahmen zum Blitz- und Überspannungsschutz.

BLITZDUCTORconnect - die sichere, passgenaue und universelle Lösung

In der Gebäudeautomation gibt es eine vielfältige Informations- und Kommunikationstechnik mit vielen verschiedenen Schnittstellen und Signalen. Mit BLITZDUCTORconnect finden Sie immer die passende Produktvariante.

  • Für eine hohe Verfügbarkeit von Anlagen und Systemen.
  • Für eine zuverlässig uneingeschränkt funktionierende Gebäudetechnik/Gebäudesteuerung
  • Für eine einfache, praxisgerechte Wartung - Vorort als auch aus der Ferne.
  • Für ein wirksames Schutzkonzept der Gebäudeautomation

Ihre Vorteile

Systemverfügbarkeit sichern, Mitarbeiterkapazitäten optimieren, Platz gewinnen.

  • Mit BLITZDUCTORconnect


    Anlagenverfügbarkeit sichern
    Der Signalkreis bleibt auch bei Überlast verfügbar. Dies ist für einen ungestörten Betrieb der Gebäudeautomation besonders wichtig.


    Mitarbeiterkapazitäten optimieren
    Die Möglichkeit zur Fernüberwachung vereinfacht die Wartung und reduziert die Servicezeiten.


    Platz gewinnen
    Im modernen Schaltschrank wird es enger. Immer mehr Komponenten müssen Platz finden. Die kompakte Bauform des BLITZDUCTORconnect ist hier von entscheidendem Vorteil.

  • Mit Fail-open Versorgungsstrukturen aufrechterhalten

    Überspannungs-Ableiter sorgen dafür, dass grundlegende Versorgungsstrukturen der technischen Gebäudeausrüstung stabil und sicher funktionieren. Und ein Ausfall einzelner Komponenten – z.B. in Folge von Überspannungseinwirkung - beeinträchtigt die gesamte Gebäudetechnik.
    Zudem muss die Gebäudeautomation weiterhin zuverlässig funktionieren, auch wenn ein Ableiter durch ein Überspannungsereignis überlastet wurde und zum Austausch ansteht. Mit der Fail-open-Funktion werden überlastete Schutzmodule vom Signalkreis getrennt – die Gebäudeautomation kann weiter betrieben werden. Zugleich ist ein Basisschutz vor Überspannungen trotzdem gegeben.

  • Mitarbeiterkapazitäten optimieren

    Die mechanische Statusanzeige gibt stets den vollen Überblick. Ausfälle einzelner Ableiter bei Überlast sind auf einen Blick am roten Sichtfenster erkennbar. Das Servicepersonal sieht sofort, welcher Ableiter getauscht werden muss.


    Besonders gut: bei Installation oder Tausch eines Ableiters fällt kein weiterer Programmieraufwand an, d.h. es wird kein weiteres Prüfgerät oder eine Schulung des Servicepersonals benötigt.

Sicher und einfach warten

Besonders praktisch:

Ein gedrehtes Stecken des Schutzmoduls unterbricht das Signal.

Damit geht die Messung schnell, einfach und ohne Werkzeug von der Hand.

 

Ein großer Vorteil, der Zeit spart.

nach oben