Konfigurator Farben
DEHNcare ArcFit Möglichkeiten

Konfiguration von DEHNcare ArcFit Outdoor

Konfigurieren Sie Ihren Schutzanzug ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Material- und Reißverschlussfarben, bringen Sie Ihr Firmenlogo auf Jacke und Hose und den Namen Ihres Mitarbeiters auf der Schutzjacke an. Unser Branding-Service macht Ihre PSA gegen Störlichtbögen noch individueller.

 

Wählen Sie Ihre Farbe

Die Modelle für den Außenbereich sind in den gut sichtbaren Farben Gelb und Orange erhältlich. Die Akzentfarben sind Grau und Schwarz.

Die Standard-Farbkombinationen der Outdoor-Bekleidung
sind gelb/grau oder orange/grau mit roten Reißverschlüssen

Für noch mehr Sicherheit: Alle Modelle verfügen über integrierte Reflektoren.

Wählen Sie die Position Ihres Logos

Wählen Sie die Position Ihres Logos

Auf der Jacke haben Sie 4 verschiedene Logopositionen zur Auswahl!

Logoposition 1 Jacke - Brust, rechte Seite
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 40 mm

Logoposition 2 Jacke - Stehkragen, links
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 35 mm

Logoposition 3 Jacke - Stehkragen, hinten
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 35 mm

Logoposition 4 Jacke - Rücken
max. Breite: 200 mm
max. Höhe: 140 mm

Auf der Hose können Sie eine Logoposition wählen

Logoposition 5 Hose - Tasche, linkes Bein
max. Breite: 100 mm
max. Höhe: 100 mm

Nur wenige Schritte zu Ihrem Angebot

Welche Farbkombination wünschen Sie sich?
Standard Farbauswahl

Möchten Sie eine DEHNcare ArcFit Outdoor Jacke und/oder eine Hose

DEHNcare ArcFit Outdoor-Hose Farbe

Personalisieren Sie Ihre ArcFit-Jacke mit Ihrem Namen

Möchten Sie ein Logo auf Ihrer ArcFit-Jacke haben?

Möchten Sie ein Logo auf Ihrer ArcFit-Hose haben?

Welche Mengen bzw. Größen werden benötigt?
 

Bitte geben Sie Ihre Daten ein, um Ihr Angebot zu erhalten
 
(max. 40 Zeichen)
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die DEHN SE elektronisch zu Zwecken der Werbung und Marktforschung verarbeitet werden. Ich kann die vorstehende Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen durch schriftliche Erklärung - auch per e-Mail an revoke@dehn.de - gegenüber der DEHN SE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt widerrufen.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

nach oben