Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcare WJP Schutzanzug "Advanced"

  • Hochdruckfest bis 1000 bar (geprüft mit Flachstrahldüse in Anlehnung an Prüfgrundsatz GS-IFA-P15)
  • Rundum wasserdicht, auch die Nähte
  • Atmungsaktivität sorgt für angenehmes Tragegefühl
  • Große Bewegungsfreiheit durch besonders leichtes Material
  • Umweltbewusst – waschbar: bis 60°
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Details

Auswechselbare Arm- und Bein-Protektoren.
lorem ipsum
lorem ipsum
Anknöpfbare Kapuze.
lorem ipsum
lorem ipsum


Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl

Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl komplett mit Arm- und Bein-Protektoren.

6 Produkte

Art.-Nr. 786741 WJP OC S

GTIN 4013364365438, Zolltarifnr.: 62113390, Bruttogewicht: 2.65 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Hochdruckfest ≤ 1000 bar
Größe 48 (S)
Material Mehrlagiges Laminat
Ausführung Atmungsaktiv und wasserdicht
Normen / Prüfgrundsatz EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) 7,5 cm
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) 15 °
– Geschwindigkeit (Vorschub) 0,5 m/s
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) 22 l/min
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) 1200 bar*
*) Die Prüfung gegen Durchdringung des Hochdruck-Wasserstrahls wird mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 durchgeführt.

Artikel 786741 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 786741 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 786742 WJP OC M

GTIN 4013364365445, Zolltarifnr.: 62113390, Bruttogewicht: 2.69 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Hochdruckfest ≤ 1000 bar
Größe 50 (M)
Material Mehrlagiges Laminat
Ausführung Atmungsaktiv und wasserdicht
Normen / Prüfgrundsatz EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) 7,5 cm
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) 15 °
– Geschwindigkeit (Vorschub) 0,5 m/s
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) 22 l/min
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) 1200 bar*
*) Die Prüfung gegen Durchdringung des Hochdruck-Wasserstrahls wird mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 durchgeführt.

Artikel 786742 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 786742 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 786743 WJP OC L

GTIN 4013364365452, Zolltarifnr.: 62113390, Bruttogewicht: 2.95 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Hochdruckfest ≤ 1000 bar
Größe 52 (L)
Material Mehrlagiges Laminat
Ausführung Atmungsaktiv und wasserdicht
Normen / Prüfgrundsatz EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) 7,5 cm
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) 15 °
– Geschwindigkeit (Vorschub) 0,5 m/s
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) 22 l/min
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) 1200 bar*
*) Die Prüfung gegen Durchdringung des Hochdruck-Wasserstrahls wird mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 durchgeführt.

Artikel 786743 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 786743 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 786744 WJP OC XL

GTIN 4013364365469, Zolltarifnr.: 62113390, Bruttogewicht: 3.03 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Hochdruckfest ≤ 1000 bar
Größe 54 (XL)
Material Mehrlagiges Laminat
Ausführung Atmungsaktiv und wasserdicht
Normen / Prüfgrundsatz EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) 7,5 cm
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) 15 °
– Geschwindigkeit (Vorschub) 0,5 m/s
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) 22 l/min
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) 1200 bar*
*) Die Prüfung gegen Durchdringung des Hochdruck-Wasserstrahls wird mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 durchgeführt.

Artikel 786744 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 786744 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 786745 WJP OC XXL

GTIN 4013364365476, Zolltarifnr.: 62113390, Bruttogewicht: 3.16 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Hochdruckfest ≤ 1000 bar
Größe 56 (XXL)
Material Mehrlagiges Laminat
Ausführung Atmungsaktiv und wasserdicht
Normen / Prüfgrundsatz EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) 7,5 cm
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) 15 °
– Geschwindigkeit (Vorschub) 0,5 m/s
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) 22 l/min
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) 1200 bar*
*) Die Prüfung gegen Durchdringung des Hochdruck-Wasserstrahls wird mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 durchgeführt.

Artikel 786745 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 786745 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 786746 WJP OC 3XL

GTIN 4013364365483, Zolltarifnr.: 62113390, Bruttogewicht: 3.36 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Hochdruckfest ≤ 1000 bar
Größe 58 (3XL)
Material Mehrlagiges Laminat
Ausführung Atmungsaktiv und wasserdicht
Normen / Prüfgrundsatz EN 343, EN 13034 (Typ 6 ), GS-IFA-P15 (in Anlehnung)
Prüfparameter gemäß GS-IFA-P15 Flachstrahldüse Typ B
– Abstand (Düse – Prüfmusteroberfläche) 7,5 cm
– Winkel (Hochdruck-Wasserstrahl) 15 °
– Geschwindigkeit (Vorschub) 0,5 m/s
– Wassermenge (Hochdruck-Wasserstrahl) 22 l/min
– Druck (Hochdruck-Wasserstrahl) 1200 bar*
*) Die Prüfung gegen Durchdringung des Hochdruck-Wasserstrahls wird mit einem Sicherheitsfaktor von 1,2 durchgeführt.

Artikel 786746 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 786746 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben