Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leitungshalter für CUI-Leitung

Leitungshalter zum Verlegen der CUI-Leitung an Wänden oder Fassaden.

Bauhöhe 19 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für HVI Leitung Farbe schwarz
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
z.B. für Wandmontage und für die Montage
im Bereich des Endverschlusses
Werkstoff Leitungshalter: PA
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Befestigung: Ø6,5 mm
Schraube: M6 x 13
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Art.-Nr.: 275220
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter PA
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-21 mm
Befestigung Ø6,5 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bauhöhe 10 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für CUI-Leitung Bauhöhe 10mm
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
oder HVI light Leitung z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Befestigung: 6,5 x 16 mm
Schraube: M6 x 14
Normenbezug: DIN EN 62561-4

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Art.-Nr.: 275229
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-21 mm
Befestigung 6,5 x 16 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 275229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Zweischrauben-Überleger für direkte Wandmontage

Durch diese Montageart (ohne Abstand) kann die Leitung z. B. an Schulen oder Kindergärten nicht als Kletterhilfe verwendet werden.

1 Produkt

Art.-Nr. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A

GTIN 4013364106758, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 21.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für CUI-Leitung
Leitungshalter für CUI-Leitung zum direkten Verlegen der CUI-Leitung an Wänden oder
Fassaden, ohne Hintergreifen der Leitung
(Kletterhilfe / Vandalismus)
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20 mm
Befestigung: [2x] 6,5 x 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Art.-Nr.: 275129
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20 mm
Befestigung [2x] 6,5 x 8 mm

Artikel 275129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben