Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsbandrohrschellen

Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540, mit stetig verstellbarem Spannband.

Ausführung BRS17

Zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder Durchgangsverdrahtung, Anschlussquerschnitt 2,5-10 mm2 (eindrähtig).

1 Produkt

Art.-Nr. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A

GTIN 4013364144194, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbandrohrschelle Ausführung BRS 17 NIRO
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden
von Rohren in den
Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 10-27 mm (1/8-3/4'')
Abmessung Band: 135 x 14 x 0,3 mm
Anschluss (eindrähtig): 2,5-10 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
Art.-Nr.: 540920
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 10-27 mm (1/8-3/4'')
Abmessung Band (l1 x b x t) 135 x 14 x 0,3 mm
Anschluss (eindrähtig) 2,5-10 mm2

Artikel 540920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Standard

Zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder Durchgangsverdrahtung, Anschlussquerschnitt 4-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

3 Produkte

Art.-Nr. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025684, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 71.20 g, VPE: 10.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbandrohrschelle Ausführung Standard NIRO (27-60mm)
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden
von Rohren in den
Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 27-60 mm (3/4-2'')
Abmessung Band: 240 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 27.60 AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540910
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 27-60 mm (3/4-2'')
Abmessung Band (l1 x b x t) 240 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-25 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025691, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 76.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbandrohrschelle Ausführung Standard NIRO (27-114mm)
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 27-114 mm (3/4-4'')
Abmessung Band: 410 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540911
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 27-114 mm (3/4-4'')
Abmessung Band (l1 x b x t) 410 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-25 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540911 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540911 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364035362, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 93.90 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbandrohrschelle Ausführung Standard NIRO (27-168mm)
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Potentialausgleich
mit stetig verstellbarem Spannband
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 27-168 mm (3/4-6'')
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540912
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø 27-168 mm (3/4-6'')
Abmessung Band (l1 x b x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) 4-25 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540912 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540912 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannkopf separat

Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901), Anschlussquerschnitt 4-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

1 Produkt

Art.-Nr. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A

GTIN 4013364076532, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 57.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbandrohrschelle Spannkopf separat NIRO
Erdungsbandrohrschellen zum Einbinden von Rohren in den Potentialausgleich,
mit stetig verstellbarem Spannband
Spannkopf separat, zum Kombinieren mit
Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901),
Anschlussquerschnitt 4-25 mm2
Werkstoff: NIRO
Anschluss: 4-25 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Art.-Nr.: 540900
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Anschluss 4-25 mm2
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 540900 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540900 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Endlos-Spannband

Zum Ablängen z. B. mit Blechschere.

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr.: 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Spannband
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Länge: 100 m

Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Abmessung Band (b x t) 25 x 0,3 mm
Länge 100 m

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben