Spannungsprüfer PHE4 Nennspannung 30 ... 420 kV

Details

Spannungsprüfer PHE4 an einer Freiluftstation 110 kV.
  • Hoher Nennspannungsbereich
  • Einzigartiges Steckkupplungssystem
  • Integrierte optische und akustische Anzeige
  • Auch bei Niederschlägen verwendbar

Varianten

Nennspannungsbereich 30 ... 132 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Nennspannungsbereich 110 ... 132 kV / 50 & 16,7 Hz, Gewinde M12

Nennspannungsbereiche 110 ... 420 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Nennspannungsbereich 30 ... 132 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Nennspannung (UN)
Spannungsart
Frequenz
Kategorie
Gesamtlänge (lG)
Eintauchtiefe (lO)
Länge Handhabe (lH)
Norm
Temperaturbereich
Bauart
Verwendbar bei Niederschlägen
Einsatzort
Anwendung
Ausführung
Anzeige
Schalldruckpegel
Eigenprüfvorrichtung *)
Batterie
Werkstoff Prüfelektrode
Werkstoff Prüfspitze
Werkstoff Anzeigegerät
Werkstoff Isolierstange
Durchmesser Isolierstange
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.
  • PHE4 30 60 S
  • 783 270
  • 30 ... 60 kV
  • AC
  • 50 Hz
  • S
  • 2560 mm
  • 910 mm
  • 780 mm
  • DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
  • –25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
  • Zusammengehörig
  • Ja
  • Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Schaltanlagen und Freileitungen
  • einpolig
  • Akustisch und optisch
  • > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
  • Ja
  • Lithium AA 1,5 Volt
  • Cu-Legierung/gal Sn
  • Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
  • Kunststoff, vollisoliert
  • Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
  • 30 mm
  • 2,48 kg
  • 4013364309852
  • 1 Stk.
  • 783 270
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr
  • PHE4 60 110 S
  • 783 275
  • 60 ... 110 kV
  • AC
  • 50 Hz
  • S
  • 3010 mm
  • 910 mm
  • 780 mm
  • DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
  • –25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
  • Zusammengehörig
  • Ja
  • Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Schaltanlagen und Freileitungen
  • einpolig
  • Akustisch und optisch
  • > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
  • Ja
  • Lithium AA 1,5 Volt
  • Cu-Legierung/gal Sn
  • Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
  • Kunststoff, vollisoliert
  • Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
  • 30 mm
  • 2,91 kg
  • 4013364309845
  • 1 Stk.
  • 783 275
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr
  • PHE4 60 132 S
  • 783 280
  • 60 ... 132 kV
  • AC
  • 50 Hz
  • S
  • 3420 mm
  • 910 mm
  • 780 mm
  • DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
  • –25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
  • Zusammengehörig
  • Ja
  • Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Schaltanlagen und Freileitungen
  • einpolig
  • Akustisch und optisch
  • > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
  • Ja
  • Lithium AA 1,5 Volt
  • Cu-Legierung/gal Sn
  • Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
  • Kunststoff, vollisoliert
  • Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
  • 30 mm
  • 3,31 kg
  • 4013364317284
  • 1 Stk.
  • 783 280
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr

Nennspannungsbereich 110 ... 132 kV / 50 & 16,7 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Nennspannung (UN)
Spannungsart
Frequenz
Kategorie
Gesamtlänge (lG)
Eintauchtiefe (lO)
Länge Handhabe (lH)
Norm
Temperaturbereich
Bauart
Verwendbar bei Niederschlägen
Einsatzort
Anwendung
Ausführung
Anzeige
Schalldruckpegel
Eigenprüfvorrichtung *)
Batterie
Werkstoff Prüfelektrode
Werkstoff Prüfspitze
Werkstoff Anzeigegerät
Werkstoff Isolierstange
Durchmesser Isolierstange
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.
  • PHE4 110 132 S 16.7 50
  • 783 460
  • 110 ... 132 kV
  • AC
  • 50 & 16,7 Hz
  • S
  • 3420 mm
  • 910 mm
  • 780 mm
  • DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
  • –25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
  • Zusammengehörig
  • Ja
  • Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Schaltanlagen und Freileitungen
  • einpolig
  • Akustisch und optisch
  • > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
  • Ja
  • Lithium AA 1,5 Volt
  • Cu-Legierung/gal Sn
  • Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
  • Kunststoff, vollisoliert
  • Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
  • 30 mm
  • 3,31 kg
  • 4013364309869
  • 1 Stk.
  • 783 460
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr

Nennspannungsbereiche 110 ... 420 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Nennspannung (UN)
Spannungsart
Frequenz
Kategorie
Gesamtlänge (lG)
Eintauchtiefe (lO)
Norm
Temperaturbereich
Bauart
Verwendbar bei Niederschlägen
Einsatzort
Anwendung
Ausführung
Anzeige
Schalldruckpegel
Eigenprüfvorrichtung *)
Batterie
Werkstoff Prüfelektrode
Werkstoff Prüfspitze
Werkstoff Anzeigegerät
Werkstoff Isolierstange
Durchmesser Isolierstange
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.
  • PHE4 110 220 S
  • 783 285
  • 110 ... 220 kV
  • AC
  • 50 Hz
  • S
  • 4420 mm
  • 910 mm
  • DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
  • –25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
  • Zusammengehörig
  • Ja
  • Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Schaltanlagen und Freileitungen
  • einpolig
  • Akustisch und optisch
  • > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
  • Ja
  • Lithium AA 1,5 Volt
  • Cu-Legierung/gal Sn
  • Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
  • Kunststoff, vollisoliert
  • Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
  • 30 mm
  • 3,8 kg
  • 4013364316898
  • 1 Stk.
  • 783 285
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr
  • PHE4 220 420 S
  • 783 290
  • 220 ... 420 kV
  • AC
  • 50 Hz
  • S
  • 5750 mm
  • 910 mm
  • DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
  • –25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
  • Zusammengehörig
  • Ja
  • Innenraum- und Freiluftanlagen
  • Schaltanlagen und Freileitungen
  • einpolig
  • Akustisch und optisch
  • > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
  • Ja
  • Lithium AA 1,5 Volt
  • Cu-Legierung/gal Sn
  • Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
  • Kunststoff, vollisoliert
  • Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
  • 30 mm
  • 5,56 kg
  • 4013364316904
  • 1 Stk.
  • 783 290
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr

Zubehör

Adapter Steckkupplung / Spindel Querstift

Zur Handhabeverlängerung von Isolierstange IS ... STK mit Erdungsstange ES SQ oder ES SQL.

Spezifikationen einblendenSpezifikationen ausblenden

Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Länge (lG)
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE

Abschlussteil STK


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Gesamtlänge (lG)
Durchmesser
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE

Abschlussteil Ringöse STK

Als Schutzvorrichtung und Transportöse für Arbeiten in Freileitungen.

Spezifikationen einblendenSpezifikationen ausblenden

Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Gesamtlänge (lG)
Durchmesser
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE

Kunststoffkoffer universell für PHE4, PHE III, PHV und PHV I


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Geeignet für
Abmessung
Farbe
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE

Kunstledertasche, leer


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Geeignet für
Farbe
Abmessung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE

Kunstledertasche für PHE4 und PHE


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Geeignet für
Abmessung
Farbe
DB Zeichnungs-Nr.
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE