Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spannungsprüfer PHE4 Hochspannung

  • Hoher Nennspannungsbereich
  • Einzigartiges Steckkupplungssystem
  • Integrierte optische und akustische Anzeige
  • Auch bei Niederschlägen verwendbar

Nennspannungsbereich 30 ... 132 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

3 Produkte

Art.-Nr. 783270 PHE4 30 60 S

GTIN 4013364309852, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 3.39 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 30 ... 60 kV
Gesamtlänge (lG ) 2560 mm
Eintauchtiefe (lO ) 910 mm
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.

Artikel 783270 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783270 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783275 PHE4 60 110 S

GTIN 4013364309845, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 3.83 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 60 ... 110 kV
Gesamtlänge (lG ) 3010 mm
Eintauchtiefe (lO ) 910 mm
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.

Artikel 783275 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783275 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783280 PHE4 60 132 S

GTIN 4013364317284, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 4.23 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 60 ... 132 kV
Gesamtlänge (lG ) 3420 mm
Eintauchtiefe (lO ) 910 mm
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.

Artikel 783280 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783280 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereich 110 ... 132 kV / 50 & 16,7 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

1 Produkt

Art.-Nr. 783460 PHE4 110 132 S 16.7 50

GTIN 4013364309869, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 4.23 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 132 kV
Gesamtlänge (lG ) 3420 mm
Eintauchtiefe (lO ) 910 mm
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.

Artikel 783460 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783460 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Nennspannungsbereiche 110 ... 420 kV / 50 Hz, Gewinde M12

Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen.

2 Produkte

Art.-Nr. 783285 PHE4 110 220 S

GTIN 4013364316898, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 4.50 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 110 ... 220 kV
Gesamtlänge (lG ) 4420 mm
Eintauchtiefe (lO ) 910 mm
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.

Artikel 783285 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783285 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 783290 PHE4 220 420 S

GTIN 4013364316904, Zolltarifnr.: 90303370, Bruttogewicht: 6.48 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 220 ... 420 kV
Gesamtlänge (lG ) 5750 mm
Eintauchtiefe (lO ) 910 mm
*) aller Stromkreise ohne Prüfspitze.

Artikel 783290 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 783290 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben