Werkzeuge und Zubehör
Hier finden Sie Werkzeuge für die Konfektionierung unserer hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen sowie den Fräskopf für die Montage der isolierten Anschlusselemente und das Zubehör für HVI check.
Ersatzklingen für Abisolierwerkzeug HVI head 20
1 Pack = 4 Stück
Art.-Nr. 597101
EK HVI HEAD 20
80,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung
Seitliche Ersatzklingen für Fräskopf
Ersatzklinge für ISO HEAD 21 und ISO HEAD 23.
Art.-Nr. 597104
EK SEIT ISO HEAD
Neu
142,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierkappe
Isolierkappen für die Isolationsprüfung an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen
Set: 5 Stück
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
Set: 5 Stück
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
Art.-Nr. 597815
ISOK HVI SET
Neu
927,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Abmantelwerkzeug
Das Werkzeug kann zum Abmanteln des zusätzlichen grauen Mantels der HVI light Leitung und HVI Leitung verwendet werden. DEHNhelix besteht aus einem Handgriff und zusätzlich wechselbarem Bügel (je nach Durchmesser der Leitung).
Art.-Nr. 597230
AW DEHNHELIX
Neu
144,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Abisolierwerkzeug
HVI strip 20 Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI Leitung, HVI light plus Leitung und HVI light Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm. Die Abisolierlänge ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar. Ausführung komplett mit Handgriff und Schneidkopf.
Art.-Nr. 597220
HVI STRIP 20
Neu
568,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Kabelschere
Kabelschere zum einfachen Ablängen der HVI light Leitung, HVI Leitung (Außendurchmesser 20 / 23 mm) und HVI power Leitung (Außendurchmesser 27 mm) sowie für die CUI Leitung.
Durch den speziellen Aufbau der Kabelschere können auch mehrdrähtige Leitungen korrekt geschnitten werden um das Aufbringen der Anschlusselemente zu vereinfachen.
Durch den speziellen Aufbau der Kabelschere können auch mehrdrähtige Leitungen korrekt geschnitten werden um das Aufbringen der Anschlusselemente zu vereinfachen.
Art.-Nr. 597032
HVI CUTTER 32
Neu
389,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Fräskopf
Fräskopf für HVI light plus Leitung.
Art.-Nr. 597125
ISO HEAD 21
Neu
549,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierkappe
Isolierkappen für die Isolationsprüfung an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen
Set: 5 Stück im passenden Rucksack.
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
Set: 5 Stück im passenden Rucksack.
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
Art.-Nr. 597817
ISOK L450 RS SET
Neu
1.911,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück