Fangmast für Unterdachverlegung der HVI Leitung
Zur Aufsatzmontage auf den Dachsparrenhalter.
Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI Leitung im Stützrohr. Die HVI Leitung wird durch das Standrohr des Dachsparrenhalters geführt und im Bereich der Konter- / Dachlattung verlegt.
Vorteile:
Die Mindestbestelllänge beträgt 6 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben (0,5 m Schritte).
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI Leitung im Stützrohr. Die HVI Leitung wird durch das Standrohr des Dachsparrenhalters geführt und im Bereich der Konter- / Dachlattung verlegt.
Vorteile:
- Unterdachverlegung – optisch nicht erkennbar
- Aufsatzmontage mit nur einem sichtbaren Rohr
- Keine mechanische Beanspruchung z. B. durch Schneelast
Die Mindestbestelllänge beträgt 6 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben (0,5 m Schritte).
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
HVI Leitung im Stützrohr mit Fangstange
Art.-Nr. 819247 - HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
Preis auf Anfrage
Stück