Anschlusselemente für HVI light plus Leitung

Montageoptimierte Anschlusselemente für die Rohrinnen- / Rohraußenverlegung und Anschuss an die Erdungsanlage, Ringleitung oder andere Teile der äußeren Blitzschutzanlage.

Anschlusselement für HVI light plus Leitung

Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819640
AE BO10 KF HVI 60 V2A
58,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Anschlussset für HVI light plus Leitung für Rohrinnenverlegung

Zwei Anschlusselemente zum Abschließen der HVI light plus Leitung an beiden Enden. Ein Anschlusselement zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und ein Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Diese Anschlusselemente können bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819645
HVI LI PL ASS RIV KF V2A
122,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung

Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung erdseitig.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI light plus verwendet werden.
Art.-Nr. 819646
AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
Neu
113,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung

Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung bei Rohrinnenverlegung.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI light plus Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø40 mm und Ø50 mm verwendet werden.
Art.-Nr. 819647
AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
Neu
113,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Prüfbare, isolierte Anschlusselemente für HVI light plus Leitung

Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI light plus Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819648
AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Neu
113,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

PA-Element

Zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI light plus Leitung und HVI long Leitung im Bereich des Endverschlusses oder anderen Fällen.
Art.-Nr. 410222
PAE 18 20 EX AB11 V2A
32,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Befestigungsset Fangmast D40

Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI light plus Stützrohren Ø40 mm, bestehend aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle für den Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).
Art.-Nr. 819642
BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
208,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Befestigungsset Fangmast D50

Befestigungsset zur Montage der HVI light plus Leitung an HVI Stützrohren Ø50 mm, bestehend aus Anschlussplatte und Befestigungsring mit NIRO-Spannschelle für den Endverschluss (inkl. vier Kunststoffhalterhalbteilen und zwei Kabelbindern).
Art.-Nr. 819283
BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
208,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Anschlussplatte

Anschlussplatte (vierfach) zur Montage der HVI light plus Leitung am Stützrohr Ø40 mm (z. B. Art.-Nr. 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).
Art.-Nr. 819298
AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
74,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Messpunktklemme

Messpunktklemme für die dauerhafte Installation zum Anschluss eines Messgerätes bei der Isolationsprüfung von HVI light plus Leitungen und HVI Leitungen.
Art.-Nr. 819649
MPK 18 V2A
Neu
32,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück