Fangmast für HVI light plus Leitung auf Flachdächern
Komplettes Set bestehend aus Fangspitze / -stange, Stützrohr, Befestigungsset (inkl. Anschlussplatte, Kunststoffhaltern, Kabelbinder und PA-Abgriff) und Stativ.
Mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
Die Betonsockel (Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatten sind separat zu bestellen.
Mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
Die Betonsockel (Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatten sind separat zu bestellen.
Fangmast mit Dreibeinstativ klein und Fangspitze
Art.-Nr. 819685 - FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
Preis laden ...
Stück
Fangmast mit Dreibeinstativ klein und Fangspitze
Art.-Nr. 819690 - FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
Preis laden ...
Stück
Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangspitze
Art.-Nr. 819682 - FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN
Preis laden ...
Stück
Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangstange
Art.-Nr. 819687 - FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
Preis laden ...
Stück
Fangmast mit Dreibeinstativ groß und Fangstange
Art.-Nr. 819680 - FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
Preis laden ...
Stück