Stützrohr mit HVI light plus Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft) oder s ≤ 120 cm (fester Baustoff).
Dezentes Stützrohr mit vorkonfektionierter, innenliegender HVI light plus Leitung mit geringer Windangriffsfläche.
Länge flexibel wählbar von 6 m bis 70 m.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
Dezentes Stützrohr mit vorkonfektionierter, innenliegender HVI light plus Leitung mit geringer Windangriffsfläche.
Länge flexibel wählbar von 6 m bis 70 m.
Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 500 mm.
Art.-Nr. 819672 - HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
1.022,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 1000 mm.
Art.-Nr. 819673 - HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
1.039,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 500 mm.
Art.-Nr. 819674 - HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
1.084,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI light plus Leitung im Stützrohr mit Fangspitze
Mit innenliegendem Endverschluss und Fangspitze NIRO Ø10 mm, Länge 1000 mm.
Art.-Nr. 819675 - HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
1.101,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück