HVI light plus Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft) oder s ≤ 120 cm (fester Baustoff). Die HVI light plus Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) und ist systemgetestet.
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.
HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)
Art.-Nr. 819636 - HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
659,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)
Art.-Nr. 819638 - HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
671,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI light plus Leitung (Trommelware)
Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 100 m.
Art.-Nr. 819600 - HVI LI PL 60 21 L100M GR
63,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI light plus Leitung (Trommelware)
Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 500 m.
Art.-Nr. 819605 - HVI LI PL 60 21 L500M GR
59,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Art.-Nr. 819609 - HVI LI PL 60 21 L .. GR
505,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück