Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | XS |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | S |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | M |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | L |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 2XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 3XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 4XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | XS |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | S |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | M |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | L |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 2XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 3XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 4XL |
| Farbe | blau |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787001
APPS BC XS
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | XS |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | S |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | M |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | L |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787005
APPS BC XL
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | XL |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787006
APPS BC 2XL
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 2XL |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787007
APPS BC 3XL
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 3XL |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigenStörlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787008
APPS BC 4XL
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
| Flächengewicht | 160 g/m² |
| Größe (International) | 4XL |
| Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
| Warnschutzklasse | 1 |
Mehr anzeigen