Anschlusselemente für HVI light Leitung

Anschlusselement für HVI light Leitung

Art.-Nr. 819299
AE BO10 KF HVI LI V2A
Auslaufprodukt
70,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

PA-Anschlusselement für HVI light Leitung

Zum Absteuern des elektrischen Feldes im Bereich des Endverschlusses der HVI light Leitung.
Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Art.-Nr. 410219
PAE 17 20 AB11 V2A
Auslaufprodukt
33,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Befestigungsset für HVI light Leitung

Befestigungsset zur Montage der HVI light Leitung am Stützrohr Ø50 mm, bestehend aus Anschlussplatte (vierfach, inkl. zwei Sperrzahnmuttern) und Befestigungsring mit vier geschlitzten Leitungshaltern (Ø20 mm) für den Anpassungsbereich (inkl. zwei Kabelbinder).
Art.-Nr. 819289
BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
Auslaufprodukt
215,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Befestigungsbolzen

Befestigungsbolzen zur Montage einer Seilüberspannung an Fangstange (Ø22 / Ø16 mm) oder Anschlussplatte (z. B. Art-Nr. 819 289 oder 819 288).
Art.-Nr. 105229
BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
24,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück