Abisolierwerkzeug für HVI power Leitungen
Das Werkzeug kann zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI power Leitung (Außendurchmesser 27 mm) verwendet werden.
Bedienung
Werkzeug mit Schneidkopf am geschnittenen Leitungsende ansetzen.
Mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn und leichter Druckausübung mittels des Werkzeuges erfolgt der Schneidvorgang / das Absetzen.
Das Anbringen des austauschbaren Schneidkopfes an den Handgriff erfolgt werkzeuglos über eine Bajonettkupplung.
- Das Werkzeug besteht aus einem Handgriff und verschiedenen austauschbaren Schneidköpfen
- Die Abisolierlänge der HVI power Leitung ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar; die eingestellte Länge ist auf der Skala des Handgriffes ablesbar
Bedienung
Werkzeug mit Schneidkopf am geschnittenen Leitungsende ansetzen.
Mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn und leichter Druckausübung mittels des Werkzeuges erfolgt der Schneidvorgang / das Absetzen.
Das Anbringen des austauschbaren Schneidkopfes an den Handgriff erfolgt werkzeuglos über eine Bajonettkupplung.
Ersatzklingen für HVI head 27
1 Pack = 4 Stück
Art.-Nr. 597102 - EK HVI HEAD 27
222,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung
Seitliche Ersatzklingen für HVI head 27
Seitliche Ersatzklingen für HVI head 27.
Art.-Nr. 597103 - EK SEIT HVI HEAD 27
*
97,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI head holder
Adapter mit Bajonettkupplung zum Befestigen des HVI head Schneidkopf (35 mm voreingestellte Abisolierlänge).
Der Adapter kann in üblichen Dreibacken-Spannfutter (Ø10 mm) z. B. bei Akkuschraubern verwendet werden.
Der Adapter kann in üblichen Dreibacken-Spannfutter (Ø10 mm) z. B. bei Akkuschraubern verwendet werden.
Art.-Nr. 597139 - HVI HH
533,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI strip 27
Art.-Nr. 597227 - HVI STRIP 27
1.936,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI head 27
Ausführung für HVI power Leitung
Art.-Nr. 597127 - HVI HEAD 27
1.495,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück