Hartschaumplattendübel
Hartschaumplattendübel zum Befestigen von Leitungs-, Flachband- und Stangenhaltern in Wärmedämm-Verbundsystemen.
Antrieb mit Innenvielrund (TX40).
Montage mit Holzschrauben Ø4,5 mm.
Dieser Dübel ist für die Befestigung von Leitungshaltern nur geeignet, wenn keine zusätzlichen Zugkräfte auf die Ableitung wirken.
Antrieb mit Innenvielrund (TX40).
Montage mit Holzschrauben Ø4,5 mm.
Dieser Dübel ist für die Befestigung von Leitungshaltern nur geeignet, wenn keine zusätzlichen Zugkräfte auf die Ableitung wirken.
Ausführung lang
Art.-Nr. 200601 - HSPD HS4.5 L85 PA
3,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung kurz
Art.-Nr. 200600 - HSPD HS4.5 L50 PA
3,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück