Abdecktuch aus Kunststoff, Rollenware
Art.-Nr. 785465 - ATK 135 50M NS
| Klasse | 0 | 
| Nennspannung bis (UN
) | 1000 V | 
| Länge | 50 m | 
| Breite | 1350 mm | 
| Dicke | 0,5 mm | 
| Farbe | glasklar | 
Abdecktuch aus Kunststoff, Rollenware
Art.-Nr. 785467 - ATK 120 25M NS
| Klasse | 0 | 
| Nennspannung bis (UN
) | 1000 V | 
| Länge | 25 m | 
| Breite | 1200 mm | 
| Dicke | 1,0 mm | 
| Farbe | transparent | 
Abdecktuch aus Kunststoff, Zuschnitte
Art.-Nr. 785466 - ATK 135 ..M NS
| Klasse | 0 | 
| Nennspannung bis (UN
) | 1000 V | 
| Länge | beliebig bis 50 m *)
 | 
| Breite | 1350 mm | 
| Dicke | 0,5 mm | 
| Farbe | glasklar | 
| Mindestbestelllänge | 500 mm | 
Abdecktuch aus Kunststoff, Zuschnitte
Art.-Nr. 785468 - ATK 120 ..M NS
| Klasse | 0 | 
| Nennspannung bis (UN
) | 1000 V | 
| Länge | beliebig bis 25 m *)
 | 
| Breite | 1200 mm | 
| Dicke | 1,0 mm | 
| Farbe | transparent | 
| Mindestbestelllänge | 500 mm | 
Abdecktuch aus EPDM-Elastomer, Rollenware
Art.-Nr. 785471 - ATN 140 10M NS
| Klasse | 0 | 
| Nennspannung bis (UN
) | 1000 V | 
| Länge | 10 m | 
| Breite | 1400 mm | 
| Dicke | 1,0 mm | 
| Farbe | rot ●
 | 
Abdecktuch aus EPDM-Elastomer, Zuschnitte
Art.-Nr. 785472 - ATN 140 ..M NS
| Klasse | 0 | 
| Nennspannung bis (UN
) | 1000 V | 
| Länge | beliebig bis 10 m *)
 | 
| Breite | 1400 mm | 
| Dicke | 1,0 mm | 
| Farbe | rot ●
 | 
| Mindestbestelllänge | 500 mm | 
Wickelband aus EPDM-Elastomer, Rollenware
Art.-Nr. 785646 - WBN 200 2,5M NS
| Klasse | 0 | 
| Nennspannung bis (UN
) | 1000 V | 
| Länge | 2,5 m | 
| Breite | 200 mm | 
| Dicke | 1,0 mm | 
| Farbe | rot ●
 |