Ringnutfestpunkt, mit Gewindebolzen und Mutter
Art.-Nr. 790251 - EFP 16 RN M12 35 SSM
| Abmessung | M12 x 35 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Schlüsselweite | 22 mm |
| Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*)
kA |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*)
kA |
| Werkstoff |
Messing (CuNi2Si)
/ gal Sn
|
| Werkstoff Gewindebolzen |
NIRO
A2-70
|
| Werkstoff Mutter | DIN 985-M12-8 / gal Zn |
Ringnutfestpunkt, mit Gewindebolzen und Mutter
Art.-Nr. 790261 - EFP 16 RN M16 45 SSM
| Abmessung | M16 x 45 mm |
| Durchmesser | 16 mm |
| Schlüsselweite | 22 mm |
| Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*)
kA |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*)
kA |
| Werkstoff |
Messing (CuNi2Si)
/ gal Sn
|
| Werkstoff Gewindebolzen |
NIRO
A2-70
|
| Werkstoff Mutter | DIN 985-M16-8 / gal Zn |
Ringnutfestpunkt, mit Innengewinde
Art.-Nr. 790250 - EFP 16 RN M12
| Abmessung | M12 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Schlüsselweite | 22 mm |
| Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*)
kA |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*)
kA |
| Werkstoff |
Messing (CuNi2Si)
/ gal Sn
|
Ringnutfestpunkt, mit Innengewinde
Art.-Nr. 790260 - EFP 16 RN M16
| Abmessung | M16 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Schlüsselweite | 22 mm |
| Max. Seilquerschnitt Cu | 150 mm² |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s | 42,0*)
kA |
| Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s | 29,6*)
kA |
| Werkstoff |
Messing (CuNi2Si)
/ gal Sn
|
Anschlussstück zum Anschweißen, mit Gewindebolzen
Art.-Nr. 705501 - AS SCHW M12 25
| Abmessung | M12 x 25 mm |
| Werkstoff | St/gal Zn
|
Anschlussstück zum Anschweißen, mit Gewindebolzen
Art.-Nr. 755501 - AS SCHW M16 30
| Abmessung | M16 x 30 mm |
| Werkstoff | St/gal Zn
|
Anschlussstück zum Anschweißen, mit Innengewinde
Art.-Nr. 336020 - AS SCHW M12
| Abmessung | M12 |
| Werkstoff | St/gal Zn
|
Anschlussstück zum Anschweißen, mit Innengewinde
Art.-Nr. 336025 - AS SCHW M16
| Abmessung | M16 |
| Werkstoff | St/gal Zn
|
Anschlussstück zum Anschrauben, mit Innengewinde
Art.-Nr. 705504 - AS SCHR M12 M12 40
| Abmessung | M12 / M12 x 40 mm |
| Schlüsselweite | 27 mm |
| Werkstoff |
Cu
-Legierung/gal Sn
|
Anschlussstück zum Anschrauben, mit Gewindebolzen und loser Sechskantmutter
Art.-Nr. 705500 - AS SCHR M12 55
| Abmessung | M12 x 55 mm |
| Schlüsselweite | 32 mm |
| Werkstoff Gewindebolzen |
NIRO
|
| Werkstoff Mutter |
Cu
-Legierung/gal Sn / St/tZn
|
Anschlussstück zum Anschrauben, mit Gewindebolzen und loser Sechskantmutter
Art.-Nr. 750500 - AS SCHR M16 65
| Abmessung | M16 x 65 mm |
| Schlüsselweite | 41 mm |
| Werkstoff Gewindebolzen |
NIRO
|
| Werkstoff Mutter |
Cu
-Legierung/gal Sn / St/tZn
|
Anschlussstück zum Anschrauben, mit Gewindebolzenübergang M12 auf M16
Art.-Nr. 705510 - AS SCHR M16 55 M12
| Abmessung | M12 x 20 mm / M16 x 55 mm |
| Schlüsselweite | 41 mm |
| Werkstoff Gewindebolzen |
NIRO
|
| Werkstoff Mutter |
Cu
-Legierung/gal Sn
|