Anschlussklemmen mit Gewindebolzen
Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12 (z. B. Art.-Nr. 478 011, 478 200) und Gewinde M16 (Art.-Nr. 478 027).
Ausführungen mit dem Anschlussgewinde M10 auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes (ohne Anschlussachse) z. B. für Flachband geeignet.
Ausführungen mit dem Anschlussgewinde M10 auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfestpunktes (ohne Anschlussachse) z. B. für Flachband geeignet.
Ausführung schwer M16
Art.-Nr. 478150 - AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
53,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung schwer M12
Art.-Nr. 478149 - AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
43,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung schwer M10
Art.-Nr. 478141 - AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
20,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung leicht M10
Art.-Nr. 478129 - AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
27,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück