Nummernschilder beschriftbar

Mit dem 7-Segment Nummernschild und dem dazugehörigen Lackstift können Zahlen von 1-999 aber auch bestimmte Kombinationen wie z.B. A01, b02, C03, d04 usw. erstellt werden. Der spezielle schwarze Lackstift hat sich in der Anwendung mit dem Nummernschild über einen langen Zeitraum bewährt, ist stark deckend, trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Andere Farben oder Stifte können nicht empfohlen werden.
Das Nummernschild ohne Vorprägung kann für die Beschriftung vor Ort mit Schlagzahlen Größe 10 mm verwendet werden.

Edding Paint Marker

Lackstift zum Beschriften der Nummernschilder mit 7-Segment-Prägung.

Art.-Nr. 484010 - EDD 780 SW

8,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Nummernschild mit 7-Segment-Prägung für Rund- / Flachleiter

Art.-Nr. 484000 - NS 7.10 FL30 7SEG AL

4,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Nummernschild mit 7-Segment-Prägung für Erdeinführungsstangen

Art.-Nr. 484001 - NS 16 7SEG AL

4,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ohne Nummernangabe für Rund- / Flachleiter

Art.-Nr. 480003 - NS 7.10 FL30 OZ AL

4,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ohne Nummernangabe für Erdeinführungsstangen

Art.-Nr. 480004 - NS 16 OZ AL

4,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück