Überbrückungsseil mit Falzklemmen

  • Zum Verbinden oder Überbrücken von Metallverkleidungen (z. B. Attikasegmenten) ohne Bohren
  • Mit je einem Überleger z. B. für den Anschluss an die Fangeinrichtung und zum Errichten von Fangspitzen (Rd 8-10 mm)
  • Anwendbar für Attikafalze mit einem Winkel von 0-45° und einer Länge bis max. 18 mm

Eine Verunreinigung durch Bohrspäne wird durch diese Ausführung vermieden.

Überbrückungsseil mit Falzklemmen

Art.-Nr. 365419
UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A

36,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück