Überbrückungsseile
Zum Verbinden / Überbrücken von Erdungsfestpunkten. Geeignet für den Schutz- und Funktionspotenzialausgleich.
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377316 - UEBS 16 L... B10.5 CU SW OD
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377325 - UEBS 25 L... B10.5 CU SW OD
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377335 - UEBS 35 L... B10.5 CU SW OD
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377350 - UEBS 50 L... B10.5 CU SW OD
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Outdoor
Art.-Nr. 377370 - UEBS 70 L... B10.5 CU SW OD
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377216 - UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377217 - UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377225 - UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377226 - UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377235 - UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377236 - UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377250 - UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377251 - UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377270 - UEBS 70 L... B10.5 CU SW ID
Preis auf Anfrage
Konfigurierbare Längen Indoor
Art.-Nr. 377271 - UEBS 70 L... B10.5 CU GNGE ID
Preis auf Anfrage
Standardlängen
Art.-Nr. 377210 - UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
11,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Standardlängen
Art.-Nr. 377310 - UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
11,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Standardlängen
Art.-Nr. 377410 - UEBS 16 L400 B10.5 B6.5 AL CU
12,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Standardlängen
Art.-Nr. 377510 - UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
13,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück