Dichtmanschette für Rund- und Flachleiter

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm) bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z. B. weiße Wanne).

Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen Anziehen der zwei Edelstahlspannbänder.

MPA-geprüft bis 5,0 bar, Methangasbeständig, Radonsicher (gemäß FHRK Merkblatt MB 101).

WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2.

Für Flachleiter

Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 62561-5.

Art.-Nr. 478599 - DM AF FL30X3.5 D120MM TPE

39,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Für Rund und Flachleiter

Druckwasserdichte Dichtmanschette für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm). Mit Drehmomentkontrollschlüssel zum einfachen anziehen der zwei Edelstahlspannbänder. Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden (z.B. weiße Wanne).

Art.-Nr. 478597 - DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE

38,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück