Anschlusselemente für HVI power Leitung / HVI power long Leitung
Anschlussset für HVI power long Leitung Ø27 mm für Rohrinnenverlegung
Anschlusselemente zum Abschließen der HVI power long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).
Art.-Nr. 819142 - HVI P LO ASS KF 27 V2A
130,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Anschlussset für HVI power long Leitung Ø27 mm für Rohraußenverlegung
Anschlussset für HVI power Leitung zur Verlegung an HVI power Stützrohren GFK / Al bestehnd aus Anschlusselemente, Gewindestifte, Anschlussteil, Schrumpfschlauch, Kabelbinder und Befestigungsring mit einem geschlitzen Leitungshalter (Ø27 mm).
Art.-Nr. 819149 - HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
379,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI power long Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI power Leitung erdseitig.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI power Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI power Leitung verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI power Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI power Leitung verwendet werden.
Art.-Nr. 819176 - AE ISO BO10 KF HVI 90 V2A
*
114,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI power long Leitung
Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI power Leitung bei Rohrinnenverlegung.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI power Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø50 mm verwendet werden.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI power Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø50 mm verwendet werden.
Art.-Nr. 819177 - AE ISO RIV KF HVI 90 V2A
*
114,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Isolierte Anschlusselemente für HVI power long Leitung
Ein Anschlusselement zum Abschließen der HVI power Leitung, zum Erstellen des Endverschlusses der Leitung am Stützrohr (Kopfstück) oder zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes (inkl. einem Schrumpfschlauch).
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI power Stützrohren verwendet werden.
Dieses Anschlusselement kann für die Rohraußenverlegung bei HVI power Stützrohren verwendet werden.
Art.-Nr. 819178 - AE ISO RAV KF HVI 90 V2A
*
114,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
PA-Anschlusselement für HVI power / HVI power long Leitung
PA-Anschlusselment für HVI power und HVI ultra Leitung Niro zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI power und HVI ultra Leitung im Bereich des Endverschlusses. Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.
Art.-Nr. 410249 - PAE 27 AB13 V2A
*
35,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück