DEHNpipe
Überspannungs-Ableiter zum Einschrauben in Feldgeräte
Varianten für Ex (i) und Ex (d)-Anwendungen
Umfangreiche Zulassungen
- In parallel- oder Serienverdrahtung
- Fertigung aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Ableiter zum Schutz einer zweiten Schnittstellen (Datenseite oder Energieseite) verfügbar
Varianten für Ex (i) und Ex (d)-Anwendungen
- Zum Schutz eigensicherer Messkreise und Bussysteme Ex (i)
- Ausführung in druckfester Kapselung Ex (d)
Umfangreiche Zulassungen
- Zulassungen je nach Ableiter: IECEx, ATEX, FISCO, CSA Hazloc
DPI MD
Energetisch koordinierter gegen Erde leckstromfreier zweistufiger Ableiter für 4-20 mA-Schnittstellen mit Schraubgewinde M20 x 1,5 (innen/außen). Schirmerdung direkt, indirekt oder ohne möglich. Kabelverschraubung als Zubehör lieferbar.
Art.-Nr. 929941
DPI MD 24 M 2S
231,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI MD EX
Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
Art.-Nr. 929960
DPI MD EX 24 M 2
235,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI MD EX
Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.
Art.-Nr. 929965
DPI MD EX 24 N 2
235,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
Art.-Nr. 929961
DPI CD EXI 24 M
211,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.
Art.-Nr. 929963
DPI CD EXI 24 N
211,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXD
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929962
DPI CD EXD 24 M
211,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXD
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929964
DPI CD EXD 24 N
211,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD HF EXD
Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.
Art.-Nr. 929971
DPI CD HF EXD 5 M
205,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXD 230 24
Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929969
DPI CD EXD 230 24 M
389,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXD 230 24
Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.
Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.
Art.-Nr. 929970
DPI CD EXD 230 24 N
389,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D 2X24
Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.
Art.-Nr. 929950
DPI CD EXI+D 2X24 M
274,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D 2X24
Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.
Art.-Nr. 929951
DPI CD EXI+D 2X24 N
274,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D EAS 15 M
Verfügbar ab Q3 2026
Eigensicherer Überspannungsableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Eigensicherer Überspannungsableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle, PROFIBUS PA und MSR-Kreisen. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Art.-Nr. 929974
DPI CD EXI+D EAS 15 M
Neu
165,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DPI CD EXI+D EAS 15 N
Verfügbar ab Q3 2026
Überspannungsableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle und PROFIBUS PA. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Überspannungsableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Feldgeräten mit Ethernet-APL Schnittstelle und PROFIBUS PA. Erfüllt Anforderungen nach 2-WISE und FISCO. Isolationsfestigkeit >500 V Ader-Erde.
Art.-Nr. 929975
DPI CD EXI+D EAS 15 N
Neu
165,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück