Abisolierwerkzeug für HVI-, HVI light, HVI l. plus - Leitungen
Das Werkzeug kann zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI light Leitung, HVI Leitung (Außendurchmesser 20 mm) verwendet werden.
Bedienung
Werkzeug mit Schneidkopf am geschnittenen Leitungsende ansetzen.
Mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn und leichter Druckausübung mittels des Werkzeuges erfolgt der Schneidvorgang / das Absetzen.
Das Anbringen des austauschbaren Schneidkopfes an den Handgriff erfolgt werkzeuglos über eine Bajonettkupplung.
- Das Werkzeug besteht aus einem Handgriff und verschiedenen austauschbaren Schneidköpfen
- Die Abisolierlänge der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar; die eingestellte Länge ist auf der Skala des Handgriffes ablesbar.
Bedienung
Werkzeug mit Schneidkopf am geschnittenen Leitungsende ansetzen.
Mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn und leichter Druckausübung mittels des Werkzeuges erfolgt der Schneidvorgang / das Absetzen.
Das Anbringen des austauschbaren Schneidkopfes an den Handgriff erfolgt werkzeuglos über eine Bajonettkupplung.
HVI head 20
Ausführung für HVI light Leitung, HVI light plus Leitung und HVI Leitung (Schneidkopf).
Art.-Nr. 597120
HVI HEAD 20
138,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Fräskopf
Fräskopf für HVI Leitung.
Art.-Nr. 597126
ISO HEAD 23
598,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI head holder
Adapter mit Bajonettkupplung zum Befestigen des HVI head Schneidkopf (35 mm voreingestellte Abisolierlänge).
Der Adapter kann in üblichen Dreibacken-Spannfutter (Ø10 mm) z. B. bei Akkuschraubern verwendet werden.
Der Adapter kann in üblichen Dreibacken-Spannfutter (Ø10 mm) z. B. bei Akkuschraubern verwendet werden.
Art.-Nr. 597139
HVI HH
582,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Abisolierwerkzeug
HVI strip 20 Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI Leitung, HVI light plus Leitung und HVI light Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm. Die Abisolierlänge ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar. Ausführung komplett mit Handgriff und Schneidkopf.
Art.-Nr. 597220
HVI STRIP 20
619,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück