BLITZDUCTOR VT

  • Wirtschaftlicher Schutz von mehradrigen Signalwegen
  • Schnittstellenspezifische Varianten, z. B. RS485 oder Telekommunikationsanwendungen
  • Varianten für DC-Spannungsversorgungen und kathodischen Korrosionsschutz

BVT RS485

Ableiter für viele Anwendungen, z. B. für vieradrige symmetrische Schnittstellen RS485/422 oder auch Temperaturfühler. Wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung und Anschluss eines Signal Ground (SG).

Art.-Nr. 918401 - BVT RS485 5

251,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT AVD

Überspannungs-Ableiter mit verbesserten Schutzpegeln zum EMV-Schutz von elektronischen Komponenten mit Gleichspannungsversorgung. Optimal abgestimmt auf Siemens SPS. Durch den Einsatz einer unipolaren Diode ist auf die Polarität der Betriebsspannung zu achten.

Art.-Nr. 918422 - BVT AVD 24

277,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT ALD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.

Art.-Nr. 918408 - BVT ALD 36

201,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT ALD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgungen für Hutschienenmontage.

Art.-Nr. 918409 - BVT ALD 60

205,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT TC

Energetisch koordinierter leckstromfreier Überspannungs-Ableiter für a/b-Ader, ISDN Uk0 oder ADSL mit RJ45-Anschlüssen und zusätzlichen Schraubklemmenanschlüssen. Das Pinning der RJ45-Buchsen ist RJ11/12-kompatibel. Die parallelen Schraubklemmen sind robuster als die RJ45-Buchsen und erhöhen den Nennableitstoßstrom gesamt auf 10 kA.

Art.-Nr. 918411 - BVT TC 1

155,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT KKS ALD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Gleichrichters im Schutzstromkreis (Farbe rot). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Varistoren). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.

Art.-Nr. 918420 - BVT KKS ALD 75

357,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

BVT KKS APD

Energetisch koordinierter Kombi-Ableiter zum Schutz des Spannungsmesskreises (Farbe gelb). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Ableiterpfade). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.

Art.-Nr. 918421 - BVT KKS APD 36

284,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück