Stative für Fangstangen D40 und Stützrohre GFK/Al
Zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg). Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° mittels variabler Fixierung am Sockelhalter. Die Fangstangen D40 / Stützrohre sind separat zu bestellen.
Jeweils im Zubehör separat verfügbar sind die stapelbaren Betonsockel, die Unterlegplatten, das Sockelhalterset zur Aufnahme weiterer Betonsockel und das Adapterset für Fangstangen D40.
Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen, können bei DEHN angefordert werden.
Jeweils im Zubehör separat verfügbar sind die stapelbaren Betonsockel, die Unterlegplatten, das Sockelhalterset zur Aufnahme weiterer Betonsockel und das Adapterset für Fangstangen D40.
Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen, können bei DEHN angefordert werden.
Ausführung klappbar St/tZn
Dreibeinstativ platzsparend, höhenverstellbar und klappbar zur Aufnahme von Fangstangen und Stützrohre Ø40 mm und Ø50 mm. Ausgleich von Dachschrägen bis 10° möglich. Aufnahme von bis zu vier Betonsockel je Bein möglich.
Art.-Nr. 105357 - DBS KB D40.50 RA220 STTZN
*
419,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Vierbeinstativ groß
Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.
Art.-Nr. 107491 - VBS KB D50 RA1330 V2A
1.678,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Vierbeinstativ klein
Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.
Art.-Nr. 107490 - VBS KB D50 RA680 V2A
918,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Dreibeinstativ klein
Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre mit Fangspitze / -stange oder HVI Leitung verlegt im / am Stützrohr.
Art.-Nr. 107390 - DBS KB D50 RA680 V2A
828,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Dreibeinstativ groß
Art.-Nr. 107391 - DBS KB D50 RA1330 V2A
1.353,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung klappbar St/tZn
Art.-Nr. 105351 - DBS KB D40.50 RA620 STTZN
535,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung klappbar St/tZn
Art.-Nr. 105200 - DBS KB D40.50 RA560 STTZN
518,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Ausführung teilbar NIRO (Auslauf)
Ausführung teilbar für Fangstange D40 bis zur Höhe 8000 mm oder DEHNiso-Combi Stützrohre, zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg) mit Anpassung mittels Gewindestange M16 an die Dachneigung bis max. 10°.
DEHNiso-Combi Stützrohre Länge 4700 mm mit Fangspitze (Anzahl der Betonsockel: 9 Stück) oder
HVI-Leitung verlegt im / am Stützrohr Länge 4700 mm (Anzahl der Betonsockel: 9 Stück).
DEHNiso-Combi Stützrohre Länge 4700 mm mit Fangspitze (Anzahl der Betonsockel: 9 Stück) oder
HVI-Leitung verlegt im / am Stützrohr Länge 4700 mm (Anzahl der Betonsockel: 9 Stück).
Art.-Nr. 105291 - DBS KB D40.50 RA1100 V2A
Preis auf Anfrage
Stück