Metalldachhalter

Metalldachhalter NIRO für HVI Fangeinrichtungen oder Fangstangen:

Halter geeignet zur lotrechten Montage von Fangeinrichtungen auf Metalldächern bis zu einer max. Dachneigung von 53°.

Der Metalldachhalter kann auf geeignete, tragfähige Unterkonstruktionen montiert werden. Der Metalldachhalter ist konzipiert für ein eingeleitetes Moment bis 320 Nm.

Zur Befestigung von Fangstangen D40 / D50 sowie zur Aufsatzmontage von HVI light plus- und HVI Stützrohren mit innerer Leitungsverlegung.

Hinweis: Die Montagesituation ist bauseits mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.

Metalldachhalter

Art.-Nr. 105241 - MDH D48 VB550.900 V2A

831,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück