weiterführende Informationen
DEHNrecord Alert
- Modbus TCP/RTU Kommunikationsmodul
- Einbindung von Red/Line- und Yellow/Line-SPDs in ein Monitoringsystem
- Monitoring von bis zu 4 Überspannungs-Ableitern mit Fernmeldekontakt (FM) und bis zu 150 BLITZDUCTOR XT-Ableitern (RS 485)
- Einbindung von FM-Kontakten weiterer beliebiger Funktionsbaugruppen in die Überwachung
DRC AL MODBUS
Kompaktes Hutschienengerät für die Übermittlung von SPD-Statusinformationen wie Funktionsstatus, Artikelnummer SPD und Artikelnummern der Ersatzmodule via Modbus RTU/TCP.
Art.-Nr. 910694
DRC AL MODBUS
500,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
DRC MCM AL XT
Hutschienengerät mit integriertem RFID-LifeCheck-Sensor für die zustandsorientierte Überwachung von max. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU mit LifeCheck. Übermittlung des Status, der Busadresse und der Artikelnummern der BXT an die Kommunikationseinheit DEHNrecord Alert.
Art.-Nr. 910698
DRC MCM AL XT
475,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück