Bauteile für Gebäude mit weicher Bedachung
Komponenten für den Blitzschutz bei Weichdächern z. B. aus Reet, Stroh oder Schilf.
Die Fangleitungen auf Dächern aus Reet, Stroh oder Schilf müssen frei gespannt verlegt werden z. B. auf isolierenden Stützen. Auch im Bereich der Traufe sind bestimmte Abstände einzuhalten.
Bei Firstleitungen sind Spannweiten bis etwa 15 m, bei Ableitungen Spannweiten bis etwa 10 m ohne zusätzliche Abstützungen anzustreben. Spannpfähle müssen mit der Dachkonstruktion (Sparren und Querhölzer) mit Durchgangsbolzen und Unterlegscheiben fest verbunden werden.
Blitzschutzanlagen an Gebäuden mit weicher Bedachung „Reetdach“ werden heute häufig mit isolierten HVI Blitzschutz ausgeführt.
Die Fangleitungen auf Dächern aus Reet, Stroh oder Schilf müssen frei gespannt verlegt werden z. B. auf isolierenden Stützen. Auch im Bereich der Traufe sind bestimmte Abstände einzuhalten.
Bei Firstleitungen sind Spannweiten bis etwa 15 m, bei Ableitungen Spannweiten bis etwa 10 m ohne zusätzliche Abstützungen anzustreben. Spannpfähle müssen mit der Dachkonstruktion (Sparren und Querhölzer) mit Durchgangsbolzen und Unterlegscheiben fest verbunden werden.
Blitzschutzanlagen an Gebäuden mit weicher Bedachung „Reetdach“ werden heute häufig mit isolierten HVI Blitzschutz ausgeführt.
Holzpfahl
Art.-Nr. 145241 - HP 90X90 2400 EHI
568,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Spannkappe
Art.-Nr. 146309 - SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A
176,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Dachleitungsstütze
Art.-Nr. 240000 - DLS 6.10 134X300X598 EHI
394,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Traufenstütze St/tZn / NIRO
Art.-Nr. 239000 - TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN
192,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Traufenstütze St/tZn / NIRO
Art.-Nr. 239001 - TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN
218,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Traufenstütze St/tZn / NIRO
Art.-Nr. 239009 - TS 7.10 V1.25 1.55M V2A
394,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Traufenstütze St/tZn / NIRO
Art.-Nr. 239019 - TS 7.10 V1.45 1.75M V2A
399,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Abspannkloben
Art.-Nr. 241009 - ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A
61,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück