Fangspitzen gewinkelt
Zum Schutz z. B. von PV-Freiflächenanlagen oder Carports mit PV-Anlage vor direktem Blitzeinschlag.
Die Befestigung der Fangspitze mit gleichzeitiger blitzstromtragfähiger Kontaktierung erfolgt über die zwei Falzklemmen z. B. an der metallenen Unterkonstruktion der PV-Module.
Bei der Montage an der Unterkonstruktion ist ein Abstand zwischen den zwei Falzklemmen von 15-20 cm, sowie die freie Länge von 80-85 cm zu berücksichtigen. Die Fangspitzen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Bei fachgerechter Montage ist die mechanische Festigkeit und eine Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Die Fangspitze kann ggf. dem Neigungswinkel der PV-Anlage angepasst werden. Die Standardausführung ist 55° abgewinkelt. Dies entspricht einem Neigungswinkel der PV-Anlage von 35°.
Die Befestigung der Fangspitze mit gleichzeitiger blitzstromtragfähiger Kontaktierung erfolgt über die zwei Falzklemmen z. B. an der metallenen Unterkonstruktion der PV-Module.
Bei der Montage an der Unterkonstruktion ist ein Abstand zwischen den zwei Falzklemmen von 15-20 cm, sowie die freie Länge von 80-85 cm zu berücksichtigen. Die Fangspitzen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Bei fachgerechter Montage ist die mechanische Festigkeit und eine Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Die Fangspitze kann ggf. dem Neigungswinkel der PV-Anlage angepasst werden. Die Standardausführung ist 55° abgewinkelt. Dies entspricht einem Neigungswinkel der PV-Anlage von 35°.
Fangspitze inkl. zwei Falzklemmen (Art.-Nr. 365 031)
Art.-Nr. 101110 - FSPS 10 1000 W55 FK AL
23,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Fangspitze separat
Art.-Nr. 101010 - FSP 10 1000 W55 AL
12,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück