DEHNcon-H

Bei der Verlegung von blanken, nicht isolierten Drähten der Fangeinrichtung unmittelbar auf dem Dach muss entsprechend dem Stand der Technik und der aktuellen Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) der Trennungsabstand zu unterhalb der Dachfläche verlegten elektrischen und metallenen Systemen eingehalten werden. Unterhalb der Dacheindeckung befinden sich vielfach Leitungsinstallationen, Rohrsysteme und metallene Teile in unmittelbarer Nähe zu Fangeinrichtungen/Ableitungen und können ein Näherungsproblem darstellen. Die Lösung für solche Näherungsprobleme sind getrennte Fangeinrichtungen mit hochspannungsisolierten Ableitungen.

– Neues System für die Getrennte Fangeinrichtung von Sende-/Empfangsanlagen (Parabol-, terrestrische Antennen) oder von gesamten Gebäuden oder Gebäudeteilen
– Optisch angepasste Ausführung durch innere Verlegung der HVI light Leitung im Stützrohr, reduzierte Abmessung der Stützrohre (Al-Rohr 40x5 mm) mit geringem Gewicht des gesamten Aufbaus, auch für die Montage an bestehenden Antennenstandrohren
– Der innenliegende Endverschluss ist mit einem flexiblen NIRO-Band für den Anschluss an den Potentialausgleich am unteren Ende des Stützrohres herausgeführt
– Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
– Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 45 cm (in Luft) oder s ≤ 90 cm (fester Baustoff)
– Stützrohr mit Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) Rohr Ø30 mm
– Materialfaktor km = 0,7
– Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert

Die HVI light Leitung erfüllt die Anforderungen nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

HVI light Leitung im Stützrohr mit Fangspitze

Art.-Nr. 819255 - HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A

Preis auf Anfrage

Stück

HVI light Leitung im Stützrohr mit Fangspitze

Art.-Nr. 819256 - HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A

Preis auf Anfrage

Stück

HVI light Leitung im Stützrohr mit Fangspitze

Art.-Nr. 819257 - HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A

Preis auf Anfrage

Stück

HVI light Leitung im Stützrohr mit Fangspitze

Art.-Nr. 819258 - HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A

Preis auf Anfrage

Stück