Zubehör für HVI light plus Leitung
Aufgrund der variablen Passung von Ø20 mm bis Ø23 mm bzw. Ø20 mm bis Ø21 mm sind u. a. die Leitungshalter für die HVI light Leitung, HVI light plus Leitung und HVI Leitung verwendbar.
Bauhöhe 19 mm
5,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Gewicht 17 kg mit Keiltechnik
Ausführung stapelbar, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.
30,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Ausführung groß
10,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel waagrecht flach
60,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
50,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Ausführung klein
8,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
55,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Mit einfacher Leitungshalterung Typ FB
3,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm
293,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
234,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik
21,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
270,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
324,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsschelle
62,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Geländerbefestigung
52,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Geländerbefestigung mit Distanzstück
97,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsschelle mit Spannband
52,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit PA-Element für HVI light plus Leitung
Mit MV-Klemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
65,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Bandrohrschelle
17,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Spannkopf separat
6,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter für HVI light Leitung / HVI light plus Leitung
30,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
17,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer
20,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)
22,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer
20,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter mit Anschlusslasche
15,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Adapter für Verlegung der HVI light Leitung / HVI Leitung / HVI light plus Leitung auf Flachdach
2,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Adapter für Verlegung der HVI Leitung auf Flachdach
3,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
Leitungshalter, Betonstein und Grundplatte, zum Verlegen der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung auf Flachdächern.
46,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
Leitungshalter, Betonsockel und Unterlegplatte, zum Verlegen der HVI light Leitung, HVI light plus Leitung, HVI Leitung auf Flachdächern.
63,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
34,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
24,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Grundplatte
7,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Betonstein
14,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Bauhöhe 10 mm
10,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
11,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
11,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
10,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
11,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter für Spannbandbefestigung
17,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter für Spannbandbefestigung
11,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter mit Spannband
31,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter mit Spannband
28,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Hinweisschild
Vorderseite Deutsch
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Rückseite Englisch
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
38,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Hinweisschild
Vorderseite Deutsch
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Rückseite Englisch
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Lochabstand passend für Zweischrauben-Überleger Art.-Nr. 480 291.
8,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Endlos-Spannband
365,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsset für Stützrohre D40/50
11,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsset für Stützrohre D40/50
11,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
9,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
11,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
11,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
9,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Schrumpfschlauch grau
5,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Kabelbinder
9,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Kabelbinder
9,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364222779, Zolltarifnummer: 39209200, Bruttogewicht: 0.016 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
der HVI Leitung.
Länge: 546 mm
Breite: 13,2 mm
Werkstoff: Polyamid 6.6
Ausführung: UV-beständig
Fabrikat: DEHN
Typ: KB UVB 546X13 SW
Art.-Nr.: 819999
oder gleichwertig.