HVI Leitung / HVI long Leitung

HVI Leitung / HVI long Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Die HVI long Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.

HVI long Leitung (abgelängt)

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Art.-Nr. 819131
HVI LO 75 20 L... SW M

702,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Art.-Nr. 819220
HVI RIV 75 20 L6M SW M

901,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Art.-Nr. 819223
HVI RIV 75 23 L6M GR M

966,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Art.-Nr. 819226
HVI RAV 75 20 L6M SW M

911,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Art.-Nr. 819227
HVI RAV 75 23 L6M GR M

978,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI long Leitung (Trommelware)

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 800 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819135
HVI LO 75 20 L100M SW M

90,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

HVI long Leitung (Trommelware)

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 800 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819136
HVI LO 75 23 L100M GR M

103,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

HVI long Leitung (Trommelware)

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 500 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 990 mm, Breite ca. 700 mm, Gesamtgewicht ca. 330kg) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819138
HVI LO 75 20 L500M SW M

88,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

HVI long Leitung (Trommelware)

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 400 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 1000 mm, Breite ca. 690 mm, Gesamtgewicht ca. 300kg) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819110
HVI LO 75 23 L400M GR M

99,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

HVI long Leitung (abgelängt)

Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).
Art.-Nr. 819132
HVI LO 75 23 L... GR M

784,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI long Leitung mit eindrahtigen Innenleiter (Trommelware)

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 100 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 800 mm, Breite ca. 485 mm) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819156
HVI LO 75 23 L100M GR E

103,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

HVI long Leitung mit eindrahtigen Innenleiter (Trommelware)

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 400 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 1000 mm, Breite ca. 690 mm, Gesamtgewicht ca. 300kg) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.
Art.-Nr. 819158
HVI LO 75 23 L400M GR E

99,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter