HVI light Leitung

Die HVI light Leitung ermöglicht auch Installationen, ohne dass am Ende eines Anpassungsbereiches eine Verbindung zum Potentialausgleich der baulichen Anlage hergestellt wird.

Die HVI light Leitung ist eine Ergänzung zur bewährten HVI Leitung. Der Ankopplungspunkt muss z. B. definiert am Dreibein-Stativ ausgeführt werden, ohne dass ein Potentialausgleich (Funktions-Erdungsleiter) notwendig ist. Dadurch ergeben sich einfachere Montagemöglichkeiten und folglich erhebliche Zeiteinsparungen bei der Errichtung.

Die Dachflächen von Gebäuden sind in der heutigen Zeit vielfach die letzte Installationsebene. Ungeachtet der Gefahr möglicher Blitzeinschläge werden Rohrleitungen, elektrische und informationstechnische Systeme und PV-Anlagen auf der Dachfläche installiert. Alle diese Systeme haben leitende Verbindungen in das Innere der baulichen Anlage. Blitzteilströme können so auch in das Gebäudeinnere gelangen, wo sie die empfindlichen elektrischen/elektronischen Einrichtungen beeinflussen oder gar zerstören können. Durch Getrennte Fangeinrichtungen wird diese Verschleppung von Blitzteilströmen ins Innere der Gebäude vermieden.

Die HVI light Leitung ist das System zum Einhalten des Trennungsabstandes bei Flachdächern. Durch die hochspannungsfeste Isolierung der HVI light Leitung wird ein unkontrolliertes Überschlagen z. B. durch die Dacheindeckung auf darunter liegende metallene oder elektrische Teile vermieden.

Hochspannungsfeste isolierte HVI light Leitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 45 cm (in Luft) oder s ≤ 90 cm (fester Baustoff).

Die HVI light Leitung erfüllt die Anforderungen nach DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).

Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.

HVI light Leitung (Trommelware 500 m)

Die HVI light Leitung wird mit einer Länge von 500 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 1 m, Breite ca. 670 mm, Durchmesser Achsbohrung ca. 80mm) inkl. 1 Stück Innensechskantschlüssel geliefert. Gesamtgewicht ca. 290 kg.
Art.-Nr. 819124
HVI LI 45 20 L500M GR M
Auslaufprodukt

72,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Meter

HVI light Leitung (abgelängt)

Art.-Nr. 819129
HVI LI 45 20 L .. GR M
Auslaufprodukt

618,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück