Abisolierwerkzeug für HVI power Leitungen

Das Werkzeug kann zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI power Leitung (Außendurchmesser 27 mm) verwendet werden.
  • Das Werkzeug besteht aus einem Handgriff und verschiedenen austauschbaren Schneidköpfen
  • Die Abisolierlänge der HVI power Leitung ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar; die eingestellte Länge ist auf der Skala des Handgriffes ablesbar

Bedienung
Werkzeug mit Schneidkopf am geschnittenen Leitungsende ansetzen.
Mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn und leichter Druckausübung mittels des Werkzeuges erfolgt der Schneidvorgang / das Absetzen.

Das Anbringen des austauschbaren Schneidkopfes an den Handgriff erfolgt werkzeuglos über eine Bajonettkupplung.

HVI head holder

Adapter mit Bajonettkupplung zum Befestigen des HVI head Schneidkopf (35 mm voreingestellte Abisolierlänge).
Der Adapter kann in üblichen Dreibacken-Spannfutter (Ø10 mm) z. B. bei Akkuschraubern verwendet werden.
Art.-Nr. 597139
HVI HH

582,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI strip 30

HVI strip + head 30 Schneidkopf mit Handgriff zum Abisolieren der HVI power oder HVI ultra. Einfache Freilegung des Innenleiters.
Art.-Nr. 597330
HVI STRIP 30
Neu

763,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI head 30

HVI head 30 Schneidkopf (ohne Handgriff oder Akkuschrauberadapter) zum Abisolieren der HVI power oder HVI ultra. Einfache Freilegung des Innenleiters.
Art.-Nr. 597030
HVI HEAD 30
Neu

282,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI strip 27

Art.-Nr. 597227
HVI STRIP 27
Auslaufprodukt

2.111,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

HVI head 27

Ausführung für HVI power Leitung
Art.-Nr. 597127
HVI HEAD 27
Auslaufprodukt

1.630,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fräskopf

Fräskopf für HVI power Leitung.
Art.-Nr. 597128
ISO HEAD 27
Neu

679,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ersatzklingen für HVI head 27

1 Pack = 4 Stück
Art.-Nr. 597102
EK HVI HEAD 27
Auslaufprodukt

242,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Packung

Seitliche Ersatzklingen für HVI head 27

Seitliche Ersatzklingen für HVI head 27.
Art.-Nr. 597103
EK SEIT HVI HEAD 27
Auslaufprodukt

106,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück