Zubehör für HVI power / HVI power long Leitung

Zubehör für HVI power / HVI power long Leitung

Gewicht 17 kg mit Keiltechnik

Betonsockel für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ.
Ausführung stapelbar, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.
Art.-Nr. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET

30,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung groß

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonsockel, Ausführung groß für das Gewicht 17 kg.
Art.-Nr. 102050
ULP KS D370 SW

10,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage

Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.
Art.-Nr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A

50,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Ausführung klein

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonsockel, Ausführung klein für das Gewicht 8,5 kg.
Art.-Nr. 102060
ULP KS D280 SW

8,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage

Ausführung wie Art.-Nr. 105 342, jedoch mit Abstandshülse Länge 95 mm, anstatt 30 mm.
Art.-Nr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A

55,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre, mit Doppelüberleger für den Anschluss von 2x Rd 8-10 mm.
Art.-Nr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A

293,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm

Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 230-400 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

234,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm

Art.-Nr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

270,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierkappe

Isolierkappen für die Isolationsprüfung an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen
Set: 5 Stück
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
Art.-Nr. 597815
ISOK HVI SET
Neu

1.011,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik

Betonsockel für Fangspitzen Ø10 mm (Länge 1000 mm), zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen mit DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm, Länge bis 675 mm (Abstand 0,8 m).
Art.-Nr. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

21,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm

Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 700-1300 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

324,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Befestigungsschelle

Schellen zum Befestigen der Stützrohre z. B. am Antennenstandrohr mit Distanzstück Länge 30 mm, um Halterungen von Antennen auszugleichen.
Art.-Nr. 105161
BSC D40 D45.65 V2A

62,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Geländerbefestigung

Art.-Nr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A

52,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Geländerbefestigung mit Distanzstück

Mit Distanzstück, um Halterungen von z. B. Antennen auszugleichen.
Art.-Nr. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A

97,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Befestigungsschelle mit Spannband

Art.-Nr. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A

52,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Variabler Halter für Fangmaste

Pro Fangmast sind drei Halter zu montieren.
Klemmbereich Fangmast Ø60 mm.
Art.-Nr. 105345
WB D60 V250.350 STTZN

290,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Distanzhalter mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 350-900 mm)

Distanzhalter zum Erstellen des variablen Endverschlusses der HVI power Leitung.
Mit MV-Klemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) ist separat zu bestellen.
Art.-Nr. 105462
DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A

68,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 1500-1800 mm)

Dreibeinstativ (klappbar) mit variablem Distanzhalter (groß) zum Erstellen des variablen Endverschlusses der HVI power Leitung.
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Die drei Betonsockel (Art.-Nr. 102 075, Gewicht 8,5 kg) und die Unterlegplatten (Art.-Nr. 102 060) sind separat zu bestellen.
Art.-Nr. 105467
V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A

519,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Bandrohrschelle

Zum Befestigen (Spannen) von Leitungshaltern (z. B. Art.-Nr. 275 319) und vom HVI Ex P200 holder (Art.-Nr. 275 442) an Rohren.
Art.-Nr. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A

17,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 900-1500 mm)

Dreibeinstativ (klappbar) mit variablem Distanzhalter (klein) zum Erstellen des variablen Endverschlusses der HVI power Leitung.
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Die drei Betonsockel (Art.-Nr. 102 075, Gewicht 8,5 kg) und die Unterlegplatten (Art.-Nr. 102 060) sind separat zu bestellen.
Art.-Nr. 105468
V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A

504,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Spannkopf separat

Zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901) bei größeren Rohrdurchmessern.
Art.-Nr. 106324
SPK 25X0.3 V2A

6,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Distanzhalter für HVI power Leitung

Distanzhalter zur zusätzlichen mechanischen Befestigung im Bereich des variablen Endverschlusses. Der Distanzhalter wird mit zwei Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) errichtet. Die Betonsockel und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Art.-Nr. 106814
DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA

Preis auf Anfrage

Stück

Dachleitungshalter

Dachleitungshalter mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein und zum Verschrauben mit der Dachlattung, zum Verlegen der HVI power Leitung in Dachflächen von Satteldächern.
Art.-Nr. 202857
DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A

18,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI power Leitung zum Befestigen auf Metalldächern mit Rundstehfalz.
Art.-Nr. 202860
DLH RSF ZS 27 V2A

21,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI-power-Leitung zum Befestigen auf Metalldächern mit Kemmfalz.
Art.-Nr. 202861
DLH KF ZS 27 V2A

22,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI power Leitung zum Befestigen auf Metalldächern mit Stehfalz.
Art.-Nr. 202862
DLH SF ZS 27 V2A

20,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachleitungshalter mit Anschlusslasche

Dachleitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI power Leitung mit Anschlusslasche in Z-Form zum Nieten oder Schrauben auf Metalldächern.
Art.-Nr. 202863
DLH AL ZS 27 V2A

18,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI power Leitung zum Befestigen im Betonstein (Art.-Nr. 253 301) und Grundplatte (Art.-Nr. 253 300).
Art.-Nr. 253330
LH ZS 27 DS10 L75 V2A

25,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger für HVI power Leitung zum Befestigen im Betonsockel mit Keil (Art.-Nr. 102 075).
Art.-Nr. 253331
LH ZS 27 KT D16 L85 V2A

35,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachleitungshalter

Für Flachdächer, Gewicht ca. 4,7 kg.
Leitungshalter, Betonstein und Grundplatte, zum Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächern.
Art.-Nr. 253333
DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K

47,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Dachleitungshalter

Für Flachdächer, Gewicht ca. 8,6 kg.
Leitungshalter, Betonsockel und Unterlegplatte, zum Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächern.
Art.-Nr. 253334
DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP

64,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Grundplatte

Grundplatte zur Aufnahme (Steckbuchse) des Distanzstabs (Art.-Nr. 253 315, 253 325) sowie Leitungshalter (Art.-Nr. 253 289) und zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonstein (Art.-Nr. 253 301).
Art.-Nr. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR

7,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter

Mit Gewinde.
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275240
LH ZS 27 GM8 V2A

11,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Betonstein

Zur Stabilisierung der Grundplatte.
Art.-Nr. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70

14,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter

Mit Gewinde.
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275241
LH ZS 27 GM6 V2A

11,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter

Mit Langloch.
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275242
LH ZS 27 B5.5X10 V2A

10,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter

Mit Kunststoffsockel.
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
Art.-Nr. 275249
LH ZS 27 KS H10 V2A

12,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Überleger

Zweischrauben-Überleger für direkte Wandmontage der HVI power oder HVI ultra Leitung. Ausführung in NIRO.
Art.-Nr. 275269
LH ZSUEL 30 2XB6.5 V2A
Neu

5,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter mit Spannband

Zum Befestigen der HVI power Leitung z. B. an Rohren.
Art.-Nr. 275339
LH ZS 27 SB50.300 V2A

33,10 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Leitungshalter für Spannbandbefestigung

Zur Befestigung der HVI power Leitung an Rohren z. B. mit Bandrohrschelle (Art.-Nr. 106 323).
Art.-Nr. 275359
LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A

20,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Hinweisschild

Hinweisschild

Vorderseite Deutsch
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""

Rückseite Englisch
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Art.-Nr. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

38,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Hinweisschild

Hinweisschild

Vorderseite Deutsch
""ACHTUNG! Potentialausgleich""

Rückseite Englisch
""ATTENTION! Equipotential Bonding""

Lochabstand passend für Zweischrauben-Überleger Art.-Nr. 480 291.
Art.-Nr. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K

8,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Endlos-Spannband

Art.-Nr. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A

365,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Befestigungsset für Stützrohre D40/50

Befestigungsset zur Montage der HVI long Leitung an Stützrohren, bestehend aus zwei Halbschalen und einem Kabelbinder zum Befestigen von bis zu vier HVI Leitungen im GFK-Bereich des Stützrohres.
Art.-Nr. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST

11,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus Aluminium für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø16 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819895
AD 22 16 L45 AL
Neu

9,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus NIRO für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø16 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Neu

11,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus NIRO für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø10 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Neu

11,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Fangspitzenadapter

Reduzieradapter aus Aluminium für Aufnahmen Ø22 mm zur mittigen Montage von Fangstangen Ø10 mm auf Stützrohren.
Art.-Nr. 819898
AD 22 10 L45 AL
Neu

9,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Kabelbinder

Kabelbinder zur Verlegung der verschiedenen HVI Leitungen mit den Kunststoffhalter-Halbschalen.
Art.-Nr. 819998
KB UVB 460X7.6 SW

9,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Kabelbinder

Kabelbinder zur Verlegung der HVI Leitung.
Art.-Nr. 819999
KB UVB 546X13 SW

9,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Seitliche Fangspitzen Al für Stützrohre

Befestigungsset zur Montage seitlicher/horizontaler Fangspitzen an HVI long Stützrohren und HVI power-Stützrohren. Bestehend aus vier Fangspitzen und einem Befestigungsring.

Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
Art.-Nr. 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL

146,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Seitliche Fangspitzen NIRO für Stützrohre

Befestigungsset zur Montage seitlicher/horizontaler Fangspitzen an HVI long Stützrohren und HVI power-Stützrohren. Bestehend aus vier Fangspitzen und einem Befestigungsring.

Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
Art.-Nr. 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A

250,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Seitliche Fangspitzen Al für Stützrohre

Befestigungsset zur Montage seitlicher/horizontaler Fangspitzen an HVI long Stützrohren und HVI power-Stützrohren. Bestehend aus vier Fangspitzen und einem Befestigungsring.

Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
Art.-Nr. 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL

151,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Seitliche Fangspitzen NIRO für Stützrohre

Befestigungsset zur Montage seitlicher/horizontaler Fangspitzen an HVI long Stützrohren und HVI power-Stützrohren. Bestehend aus vier Fangspitzen und einem Befestigungsring.

Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
Art.-Nr. 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A

314,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück