Spezifische PCB-Lösungen
- Montagefertige Überspannungsableiter zum Schutz des Endgerätes
- Platzsparende Schutzgeräte zur Integration in die Kundenapplikation
- Einsetzbar in AC, DC, AC+DC Applikationen
- Bestückung in THT Technologie direkt auf der Leiterplatte
- Ausführung als Typ 1 + 2 Kombiableiter in RAC Funkenstreckentechnologie mit Folgestrombegrenzung
- Ausführung als Typ 2 Ableiter in Varistortechnologie mit Ableiterüberwachung ""Thermo Dynamic-Control""
- Hohe Gerätesicherheit auf minimalem Bauraum
- Einsatz in unterschiedlichen Branchen: z.B. Wind, PV, Mobilfunk
VC 350 2 5
Überspannungsschutz-Netzmodul zum Einbau in das zu schützende Endgerät.
Weitere Informationen und Liefertermine nur auf Anfrage.
Weitere Informationen und Liefertermine nur auf Anfrage.
Art.-Nr. 900495
VC 350 2 5
Preis auf Anfrage
Stück
GTIN: 6942299502527, Bruttogewicht: 27 G, Verpackungseinheit: 1 ST
VC 350 2 5 PCB Überspannungsableiter
Zweipoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11
Energetisch koordiniert gemäß IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015 mit Ableiter der Red/Line-Produktfamilie
Höchste Dauerspannung AC (UC): 350 V (50 / 60 Hz) V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 5 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 350 2 5
Art.-Nr.: 900495
oder gleichwertig.
Zweipoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11
Energetisch koordiniert gemäß IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015 mit Ableiter der Red/Line-Produktfamilie
Höchste Dauerspannung AC (UC): 350 V (50 / 60 Hz) V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 5 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 350 2 5
Art.-Nr.: 900495
oder gleichwertig.
VC 320 2 10
Überspannungsschutz-Netzmodul zum Einbau in das zu schützende Endgerät.
Weitere Informationen und Liefertermine nur auf Anfrage.
Weitere Informationen und Liefertermine nur auf Anfrage.
Art.-Nr. 900499
VC 320 2 10
Preis auf Anfrage
Stück
Bruttogewicht: 0 G, Verpackungseinheit: 1 ST
VC 320 2 10 PCB Überspannungsableiter
Zweipoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11
Energetisch koordiniert gemäß IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015 mit Ableiter der Red/Line-Produktfamilie
Höchste Dauerspannung AC [L/N-PE] (Uc): 320 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC): 450 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,8 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 320 2 10
Art.-Nr.: 900499
oder gleichwertig.
Zweipoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11
Energetisch koordiniert gemäß IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015 mit Ableiter der Red/Line-Produktfamilie
Höchste Dauerspannung AC [L/N-PE] (Uc): 320 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC): 450 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,8 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 320 2 10
Art.-Nr.: 900499
oder gleichwertig.
VC 385 1 10
Überspannungsableiter für Geräteleiterplatten mit potentialfreien Öffnerkontakt.
Art.-Nr. 900485
VC 385 1 10
Preis auf Anfrage
Stück
GTIN: 4013364434790, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 30.583 G, Verpackungseinheit: 120 ST
VC 385 1 10 PCB Überspannungsableiter
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11,GB/T 18802.1
Höchste Dauerspannung AC (UC): 385 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,75 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 385 1 10
Art.-Nr.: 900485
oder gleichwertig.
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11,GB/T 18802.1
Höchste Dauerspannung AC (UC): 385 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,75 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 385 1 10
Art.-Nr.: 900485
oder gleichwertig.
VC 600 1 10
Überspannungsableiter für Geräteleiterplatten mit potentialfreien Öffnerkontakt.
Art.-Nr. 900486
VC 600 1 10
Preis auf Anfrage
Stück
GTIN: 4013364434806, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 38.25 G, Verpackungseinheit: 120 ST
VC 600 1 10 PCB Überspannungsableiter
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11,GB/T 18802.1
Höchste Dauerspannung AC (UC): 600 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 600 1 10
Art.-Nr.: 900486
oder gleichwertig.
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11,GB/T 18802.1
Höchste Dauerspannung AC (UC): 600 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz (ISCCR): 6 kAeff
Fabrikat: DEHN
Typ: VC 600 1 10
Art.-Nr.: 900486
oder gleichwertig.
VC NPE 1 10
Überspannungsableiter für Geräteleiterplatten mit potentialfreien Öffnerkontakt.
Art.-Nr. 900483
VC NPE 1 10
Preis auf Anfrage
Stück
GTIN: 4013364434813, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 22.25 G, Verpackungseinheit: 120 ST
VC NPE 1 10 PCB Überspannungsableiter
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11,GB/T 18802.1
Höchste Dauerspannung AC (UC): 255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,5 kV
Fabrikat: DEHN
Typ: VC NPE 1 10
Art.-Nr.: 900483
oder gleichwertig.
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-11,GB/T 18802.1
Höchste Dauerspannung AC (UC): 255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 1,5 kV
Fabrikat: DEHN
Typ: VC NPE 1 10
Art.-Nr.: 900483
oder gleichwertig.
VC PV 670 1 10
Überspannungsableiter für Geräteleiterplatten mit potentialfreien Öffnerkontakt.
Art.-Nr. 900487
VC PV 670 1 10
Preis auf Anfrage
Stück
GTIN: 4013364434820, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 34.333 G, Verpackungseinheit: 120 ST
VC PV 670 1 10 PCB Überspannungsableiter
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-31,GB/T 18802.31-2016
Maximale PV-Spannung (UCPV): 670 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 2 kV
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV): 1 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 670 1 10
Art.-Nr.: 900487
oder gleichwertig.
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-31,GB/T 18802.31-2016
Maximale PV-Spannung (UCPV): 670 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 2 kV
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV): 1 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 670 1 10
Art.-Nr.: 900487
oder gleichwertig.
VC PV 750 1 10
Überspannungsableiter für Geräteleiterplatten mit potentialfreien Öffnerkontakt.
Art.-Nr. 900481
VC PV 750 1 10
Preis auf Anfrage
Stück
GTIN: 4013364434837, Zolltarifnummer: 85363010, Bruttogewicht: 38.083 G, Verpackungseinheit: 120 ST
VC PV 750 1 10 PCB Überspannungsableiter
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-31,GB/T 18802.31-2016
Maximale PV-Spannung (UCPV): 750 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV): 1 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 750 1 10
Art.-Nr.: 900481
oder gleichwertig.
Einpoliger Überspannungsableiter
Zur Montage auf Leiterplatten von zu schützenden Endgeräten
Typ 2 SPD nach IEC 61643-31,GB/T 18802.31-2016
Maximale PV-Spannung (UCPV): 750 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In): 10 kA
Schutzpegel (Up): ≤ 2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV): 1 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: VC PV 750 1 10
Art.-Nr.: 900481
oder gleichwertig.
BD420-6-DN
Art.-Nr. 900488
BD420-6-DN
Preis auf Anfrage
Stück