Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung

  • Für Übergangs- und Sicherungskästen von Straßenbeleuchtungsanlagen
  • Für E14-Sicherungsschraubeinsätze
  • Aluminium-Adapter von E27- auf E14-Gewinde
  • Max. 125 A Vorsicherung, Betriebsklasse: gL/gG

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung

Mit zwei fest angebauten E14-Erdungsschraubeinsätzen und zwei Erdungsklemme mit Federvorspannung, Klemmbereich bis 24 mm (Befestigung über Drehgriff DGF EKV VI).
Art.-Nr. 745121
EKV ÜGK MB SN7724
Neu

757,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Kompaktklemme für Staßenbeleuchtung

Mit Gewindeschraube M8 x 12 mm und Sechskant-Feststellschraube SW10.
Zum Befestigen mittels Drehgriff mit flexibler Spindel.
Art.-Nr. 745509
KKS M8 0 24 SK10

226,20 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung

Mit 3 fest angebauten E14-Erdungsschraubeinsätzen und Erdungsklemme mit Federvorspannung, Klemmbereich bis 24 mm (Befestigung über Drehgriff DGF EKV VI).
Ausführung Süwag.
Art.-Nr. 745115
EKV ÜGK MB SN7354
Neu

594,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

E27 / E14-Adapter

Reduziereinsatz von E27- auf E14-Schraubgewinde.
Ermöglicht den Einsatz der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit E14-Erdungsschraubeinsätzen auch bei E27-Gewinde.
Art.-Nr. 745108
RED E27 E14 ÜGK MB

24,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung für Straßenbeleuchtung

Mit 3 fest angebauten E14-Erdungsschraubeinsätzen und Erdungsklemme mit Federvorspannung, Klemmbereich bis 24 mm (Befestigung über Drehgriff DGF EKV VI).
Art.-Nr. 745107
EKV ÜGK MB

452,00 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Kunststoffkoffer, leer

Mit Schaumstoffeinsatz.
Art.-Nr. 745106
KKL EKV ÜGK MB

331,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Passschraubenschlüssel

Zum Einschrauben des E27 / E14-Adapters und von D-Passeinsätzen DII und DIII.
Art.-Nr. 745109
PSS DII

54,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Set im Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 745105
EKV ÜGK MB S

1.511,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück