Erdungsmesskoffer

Der Erdungsmesskoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt.

Ausrüstung des Messkoffers:
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
– 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
– 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)
– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

Im Koffer ist ein Leerfach zur Aufnahme eines Messgerätes vorhanden.

Erdbohrer

Als Hilfserder und Sonde bei der Messung von Erdungs- und Bodenwiderständen.
Mit Bohrung für Bananenstecker der Messleitung.
Art.-Nr. 587460
EB ASSM5 L350 TGGALZN

105,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Prüfklemme bis 21 mm

Zur Erdermessung.
Ausführung 2-21 mm.
Art.-Nr. 588000
PK 2.21 ASSM5 TGTZN

35,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel leer

Leer, ohne Messleitung.
Mit Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585010
DH K 40 BB ASG L

62,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel Breite 40 mm

Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585025
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL

110,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel Breite 40 mm

Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585310
DH K 40 BS ML0.75 L25M RT

110,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel Breite 40 mm

Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585051
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT

159,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel Breite 40 mm

Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585320
DH K 40 BS ML0.75 L50M BL

159,70 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Prüfklemme bis 45 mm

Zur Erdermessung.
Ausführung 4-45 mm.
Art.-Nr. 589000
PK 4.45 ASSM5 TGTZN

51,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel leer

Leer, ohne Messleitung.
Mit Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585200
DH K 80 BB ASG L

79,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel Breite 80 mm

Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585210
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL

233,80 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Drahthaspel Breite 80 mm

Mit Bananenstecker, Buchse und Handgriff.
Art.-Nr. 585211
DH K 80 BS ML0.75 L100M RT

232,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Erdungsmesskoffer

Der Erdungsmesskoffer besitzt zum Transport einen bequemen Tragegurt.

Ausrüstung des Messkoffers:
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 25 m Messleitung rot mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 310
– 1 Drahthaspel mit Abspulgriff und 50 m Messleitung blau mit Bananenstecker, Art.-Nr. 585 320
– 2 Erdbohrer 350 mm lang, Art.-Nr. 587 460
– 2 Messleitungen 0,75 mm2, 3 m lang, schwarz, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 020 (Verbindung Erdungsanlage – Erdungsmessgerät)
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, rot, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 010
– 1 Messleitung 0,75 mm2, 0,5 m lang, blau, beidseitig mit Bananenstecker, Art.-Nr. 545 011 (Verbindung Drahthaspel – Erdbohrer)
– 1 Prüfklemme, Klemmbereich 2-21 mm, Art.-Nr. 588 000

Im Koffer ist ein Leerfach zur wahlweisen Aufnahme der Messgeräte Metrel MI 3123 oder GEOHM C vorhanden.
Art.-Nr. 582600
EMKO ML EB PK ... KL

1.197,30 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück