weiterführende Informationen
Potentialausgleich an Kabeltragsystemen für Ex-Bereiche Zone 2/22
PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 35 mm2, Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
27,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 50 mm2, Art.-Nr. 832 839 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
27,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 70 mm2, Art.-Nr. 832 292 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
27,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 35 mm2, Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
26,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 50 mm2, Art.-Nr. 832 839 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
26,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Klemme für Kabelbahnen und PA-Platte
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 70 mm2, Art.-Nr. 832 292 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
26,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Klemme für Gitterbahnen
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 35 mm2, Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der Gitterbahn oder an der PA-Platte (PAP 1 / PAP 2)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
29,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Platte für Kabelbahnen
– Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpotentialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn
60,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Platte für Kabelbahnen
– Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpotentialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der seitlich gelochten Kabelbahn
70,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Platte für Gitterbahnen
– Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpotentialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der Gitterbahn
89,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Platte für Gitterbahnen
– Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpotentialausgleichsleiter (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an der Gitterbahn
95,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
PA-Rohrschellen
– Anschluss nur mit Ringpotentialausgleichsleiter 35 mm2, Art.-Nr. 832 838 (Kupferseil verzinnt)
– Befestigung an Rundrohr DN50 (60 mm)
– PA-Klemme wird ca. alle 0,5 m montiert
69,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Seilklemme
als Zugentlastung bei der Verlegung von Kupferseil 35mm2 an der Potentialausgleichsplatte PAP1 EX KB ER bzw. PAP1 EX GI ER.
7,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Seilklemme
als Zugentlastung bei der Verlegung von Kupferseilseil 50mm2 oder 70mm2 an der Potentialausgleichsplatte PAP1 EX KB ER bzw. PAP1 EX GI ER.
7,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Sicherungsmutter
1,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Sechskantmutter
0,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Federring
0,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück