Zubehör für HVI power / HVI power long Leitung
Ausführung groß
10,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Gewicht 17 kg mit Keiltechnik
Ausführung stapelbar, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.
30,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
50,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Ausführung klein
8,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
55,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm
293,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
234,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik
21,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
270,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Isolierkappe
Set: 5 Stück
Durch die Isolierkappen können Anschlusselemente sicher isoliert und somit Berührungen und Messfehler vermieden werden.
1.011,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
324,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsschelle
62,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Geländerbefestigung
52,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Geländerbefestigung mit Distanzstück
97,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsschelle mit Spannband
52,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Variabler Halter für Fangmaste
Klemmbereich Fangmast Ø60 mm.
290,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 350-900 mm)
Mit MV-Klemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) ist separat zu bestellen.
68,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 1500-1800 mm)
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Die drei Betonsockel (Art.-Nr. 102 075, Gewicht 8,5 kg) und die Unterlegplatten (Art.-Nr. 102 060) sind separat zu bestellen.
519,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Bandrohrschelle
17,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI power Leitung (Länge variabler Endverschluss 900-1500 mm)
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Die drei Betonsockel (Art.-Nr. 102 075, Gewicht 8,5 kg) und die Unterlegplatten (Art.-Nr. 102 060) sind separat zu bestellen.
504,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Spannkopf separat
6,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Distanzhalter für HVI power Leitung
Preis auf Anfrage
Dachleitungshalter
18,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer
21,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)
22,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer
20,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter mit Anschlusslasche
18,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
25,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
35,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
Leitungshalter, Betonstein und Grundplatte, zum Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächern.
47,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Dachleitungshalter
Leitungshalter, Betonsockel und Unterlegplatte, zum Verlegen der HVI power Leitung auf Flachdächern.
64,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Grundplatte
7,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Betonstein
14,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
11,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
11,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
10,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter
Leitungshalter für Wandmontage mit Zweischrauben-Überleger (nicht im Bereich des Endverschlusses).
12,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Überleger
5,90 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter mit Spannband
33,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Leitungshalter für Spannbandbefestigung
20,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Hinweisschild
Vorderseite Deutsch
""Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Rückseite Englisch
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
38,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Hinweisschild
Vorderseite Deutsch
""ACHTUNG! Potentialausgleich""
Rückseite Englisch
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Lochabstand passend für Zweischrauben-Überleger Art.-Nr. 480 291.
8,80 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Endlos-Spannband
365,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Befestigungsset für Stützrohre D40/50
11,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
9,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
11,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
11,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Fangspitzenadapter
9,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Kabelbinder
9,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Kabelbinder
9,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
GTIN: 4013364222779, Zolltarifnummer: 39209200, Bruttogewicht: 16 G, Verpackungseinheit: 1 ST
der HVI Leitung.
Länge: 546 mm
Breite: 13,2 mm
Werkstoff: Polyamid 6.6
Ausführung: UV-beständig
Fabrikat: DEHN
Typ: KB UVB 546X13 SW
Art.-Nr.: 819999
oder gleichwertig.
Seitliche Fangspitzen Al für Stützrohre
Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
146,70 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Seitliche Fangspitzen NIRO für Stützrohre
Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
250,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Seitliche Fangspitzen Al für Stützrohre
Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
151,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Seitliche Fangspitzen NIRO für Stützrohre
Hinweis: Die zusätzliche Windlastbeanspruchung der Fangeinrichtung, resultierend aus den seitlich montierten Fangspitzen, ist zu berücksichtigen!
314,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück