Anschlusselemente für HVI power Leitung / HVI power long Leitung

Anschlussset für HVI power long Leitung Ø27 mm für Rohrinnenverlegung

Anschlusselemente zum Abschließen der HVI power long Leitung an beiden Enden, beim Erstellen des Endverschlusses der Leitung im Stützrohr (Kopfstück) und Anschlusselement zum Anschließen an andere Teile des äußeren Blitzschutzes oder der Erdungsanlage (inkl. zwei Schrumpfschläuche).

Art.-Nr. 819142 - HVI P LO ASS KF 27 V2A

130,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Anschlussset für HVI power long Leitung Ø27 mm für Rohraußenverlegung

Anschlussset für HVI power Leitung zur Verlegung an HVI power Stützrohren GFK / Al bestehnd aus Anschlusselemente, Gewindestifte, Anschlussteil, Schrumpfschlauch, Kabelbinder und Befestigungsring mit einem geschlitzen Leitungshalter (Ø27 mm).

Art.-Nr. 819149 - HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A

379,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierte Anschlusselemente für HVI power long Leitung

Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI power Leitung erdseitig.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI power Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für den erdseitigen Anschluss der HVI power Leitung verwendet werden.

Art.-Nr. 819176 - AE ISO BO10 KF HVI 90 V2A

114,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Isolierte Anschlusselemente für HVI power long Leitung

Ein isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI power Leitung bei Rohrinnenverlegung.
Durch die Verwendung von isolierenden Anschlusselementen kann an der HVI power Leitung eine Isolationsprüfung durchgeführt werden. Dieses isolierende Anschlusselement kann für die Rohrinnenverlegung in Stützrohren Ø50 mm verwendet werden.

Art.-Nr. 819177 - AE ISO RIV KF HVI 90 V2A

114,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

PA-Anschlusselement für HVI power / HVI power long Leitung

PA-Anschlusselment für HVI power und HVI ultra Leitung Niro zum Absteuern des elektrischen Feldes der HVI power und HVI ultra Leitung im Bereich des Endverschlusses. Speziell geschlitzte Auflagefläche zur elektrischen Kontaktierung des halbleitenden Mantels.

Art.-Nr. 410249 - PAE 27 AB13 V2A

35,90 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück