Leitungshalter für HVI Leitung in Ex-Bereichen
Der Betreiber einer explosionsgefährdeten Betriebsstätte ist verpflichtet, diese Anlagen / -teile in die unterschiedlichen explosionsgefährdeten Bereiche einzuteilen. Für diese Anlagen ist der Blitz als potentielle Zündquelle zu beachten. Aufgrund der nationalen Betriebssicherheitsverordnung wird die Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes gefordert. Das Explosionsschutzdokument beschreibt die unterschiedlichen explosionsgefährdeten Bereiche.
Das Produkt HVI Leitung ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zone 21 (Stäube) geeignet.
Die besonderen Installationsbedingungen stellen sicher, dass ein elektrischer Funke zu benachbarten metallenen Teilen beim Blitzstromdurchgang durch die HVI Leitung verhindert wird.
Das Produkt HVI Leitung ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zone 21 (Stäube) geeignet.
Die besonderen Installationsbedingungen stellen sicher, dass ein elektrischer Funke zu benachbarten metallenen Teilen beim Blitzstromdurchgang durch die HVI Leitung verhindert wird.
HVI Ex W70 holder
Art.-Nr. 275440 - LH ZS 20 EX W70 BP V2A
41,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Ex W200 holder
Art.-Nr. 275441 - LH ZS 20 EX W200 BP V2A
61,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Ex P70 holder
Art.-Nr. 275444 - LH ZS 20 EX P70 SBB V2A
41,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Ex busbar 500
Art.-Nr. 275498 - VS EX 500 V2A
47,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
HVI Ex P200 holder
Art.-Nr. 275442 - LH ZS 20 EX P200 SBB V2A
61,50 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück