Abstandshalter für Omni-Antennen

Für verschiedene funktechnische Anwendungen werden Antennen eingesetzt, die eine 360°-Abstrahlcharakteristik besitzen. Derartige Rundstrahl-Antennen sind auch unter dem englischen Begriff “Omnidirectional Antennas” (Omni-Antennen) im Markt bekannt. Typische Anwendungen für Omni-Antennen in der Praxis sind: Betriebsfunk, Sicherheitsnetze und vereinzelt auch GSM-Netze. Die Anwendung in GSM-Netzen erfolgt nur dann, wenn eine geringe Funkbelastung / Funkhäufigkeit vorhanden ist.

Bei den Omni-Antennen ist zu beachten, dass metallene Strukturen in unmittelbarer Nähe die Abstrahlcharakteristik negativ beeinflussen, d. h. dämpfen. Je weiter diese Strukturen von der Antenne entfernt angeordnet sind, desto geringer beeinflussen sie die Abstrahlcharakteristik.
Zur Beurteilung, in welcher Art und Größe in der Nähe befindliche Metallstrukturen die Abstrahlcharakteristik beeinflussen, wurden gemeinsam mit dem Unternehmen Kathrein, Rosenheim, Messungen für Produkte von DEHN dazu durchgeführt.

Bei der Installation von Getrennten Fangeinrichtungen für Omni-Antennen muss berücksichtigt werden, dass eine getrennte Fangstange mit einem ausreichenden Schutzwinkel die zu schützende Antenne abdeckt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ein ausreichender Trennungsabstand s eingehalten werden muss.

Abstandshalter für Omni-Antennen

Art.-Nr. 105363
AH D50 1000 D55.100 STTZN

427,50 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Abstandshalter für Omni-Antennen

Art.-Nr. 105364
AH D50 1000 D100.150 STTZN

462,60 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück

Abstandshalter für Omni-Antennen

Art.-Nr. 105365
AH D50 1000 D150.190 STTZN

547,40 €

Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück

Stück