Befestigungselemente für Stützrohre
Befestigungsschelle mit Spannband
Zum Befestigen der Stützrohre an Konstruktionselementen z. B. Antennenmasten.
Art.-Nr. 105360
BS D50 SB50.300 V2A
48,60 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Geländerbefestigung
Für Vierkant-Hohlprofile.
Art.-Nr. 105376
BS D40.50 4K60.120 V2A
103,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Befestigungsschelle mit Spannband
Mit zusätzlichem Distanzstück, um Halterungen von Sektorantennen am Mast auszugleichen.
Art.-Nr. 105361
BS D50 DS30 SB50.300 V2A
56,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Geländerbefestigung
Für Vierkant-Hohlprofile.
Art.-Nr. 105356
BS D40.50 4K20.50 V2A
51,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Befestigungsschelle mit Spannband
Mit zusätzlichem langen Distanzstück, um Halterungen von Sektorantennen am Mast auszugleichen.
Art.-Nr. 105362
BS D50 DS90 SB50.300 V2A
69,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre.
Art.-Nr. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
50,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
Ausführung wie Art.-Nr. 105 342, jedoch mit Abstandshülse Länge 95 mm, anstatt 30 mm.
Art.-Nr. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
55,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm, für Fangstangen D40, DEHNcon-H oder DEHNiso-Combi Stützrohre, mit Doppelüberleger für den Anschluss von 2x Rd 8-10 mm.
Art.-Nr. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
293,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 230-400 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
234,10 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Art.-Nr. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
270,00 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Ausführung wie Art.-Nr. 105 343, jedoch mit Verstellbereich 700-1300 mm statt 400-700 mm.
Art.-Nr. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
324,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel waagrecht flach
Zum Befestigen der Stützrohre am zu schützenden Aufbau oder an der Wand.
Art.-Nr. 105340
WB D50 WA V2A
49,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Wandbefestigungswinkel waagrecht Eck
Zum Befestigen der Stützrohre am zu schützenden Aufbau oder an der Wand.
Art.-Nr. 105341
EB D50 WA V2A
49,20 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Geländerbefestigung
Art.-Nr. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
52,30 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück
Geländerbefestigung
Für Rohre.
Art.-Nr. 105355
BS D40.50 D70.90 V2A
59,40 €
Listenpreis zzgl. gesetzl. MwSt. je Stück
Stück